Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | 20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación | |
Corriente de medición | 60 mA a 24 V, salida de 20 mA (por canal) | |
Pérdida de potencia | 1,05 W a 24 V (por canal) | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-) | |
Corriente de entrada | 4 ... 20 mA , Límitación de corriente: 26 mA tip. | |
Resistencia de entrada | 40 Ω , para fuente de corriente | |
Rizado | 10 mV eff | |
Tensión | mín. 15,5 V a 20 mA | |
Comunicación | pasante de señal HART a la zona segura Los terminales 4, 7 y 5, 6 del disipador de corriente no pasan la señal HART a la zona segura. |
|
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Carga | 0 ... 650 Ω | |
Señal de salida | 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna) | |
Rizado | 10 mV eff en una carga de 250 Ω | |
Tiempo de respuesta | 70 ms , 10 ... 90 % de cambio de incremento | |
Nivel de la señal | ningún fallo: Corriente de entrada 1 mA ... 23,5 mA detección de fallo: Corriente de entrada < 0,2 mA o > 24 mA |
|
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | SL1: 6b | |
Tipo de salida | transistor de colector abierto (común a ambos canales) señal de fallo del bus, mensaje de error colectivo |
|
Características de transferencia | ||
Precisión calibrada | < ± 0,1 % del valor final (salida de corriente) | |
Influencia de temperatura | < ± 0,01 %/K | |
Rango de frecuencias | canal de comunicación: 0,5 ... 40 kHz en 3 db, (-6 db a 100 kHz), Tx a salida y salida a Tx, adecuado para su uso con transmisores SMART utilizando el protocolo HART o similares |
|
Influencia de carga | < ± 0,1 % del valor final Desde 0 ... 650 Ω | |
Linearidad | < ± 0,05 % del valor máximo de escala | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento de función, según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 50 Veff | |
Salida/Salida | aislamiento de función, según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 50 Veff | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración de fábrica | 4 ... 20 mA | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humedad del aire relativa | De 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 140 g | |
Dimensiones | 18 x 114 x 130 mm (A x L x H) | |
Altura | 114 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 130 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 02 ATEX 086 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Entrada | Ex ia, Ex iaD | |
Tensión | 26 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 605 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) | |
Certificado | PF 11 CERT 2109 X | |
Identificación | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [dispositivo en zona 2] | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/Entrada | aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11:2007, valor de pico de tensión 60 V | |
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro de conformidad con IEC60079-11:2007, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro de conformidad con IEC60079-11:2007, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización CSA | ||
Control Diseño | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx TUN 04.0012 | |
Marcas de IECEx | [Ex ia] IIC | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Proporciona un suministro totalmente flotante para alimentar trasmisores SMART de 2 hilos en un área peligrosa y repite la corriente para conducir una carga de la zona segura. También se utiliza con fuentes de corriente de 2 hilos.
Pueden superponerse señales digitales sobre los valores analógicos en la zona peligrosa o en la segura, que se transfieren de forma bidireccional.
Se señaliza una salida de fallo independiente en el bus si la señal de entrada no está dentro del intervalo de 0,2 mA- 24 mA. Las condiciones de fallo se pueden monitorizar mediante una placa de indicación de fallos.
Este módulo se monta sobre una placa terminal HiD.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 164 KB | |
Manual | ENG | 204 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/05-08 R018 | ALL | 198 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB |