Datos generales |
Rango de medición | 0,5 ... 250 m sobre reflector |
Objeto de referencia | REF-VDM05 |
Emisor de luz | Diodo láser |
Tipo de luz | Luz alterna, roja Infrarrojo, luz alterna |
Características láser | |
| Nota | VISIBLE Y INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | Láser de medición: 1 Láser para alineación: 2 |
| Longitudes de onda | Láser de medición: 905 nm Láser para alineación: 650 nm |
| Divergencia del haz | Láser de medición: 2 mrad Láser para alineación: 1 mrad |
| Duración del impulso | Láser de medición: 6 ns Láser para alineación: 0,25 µs |
| Índice de repetición | Láser de medición: 40 kHz Láser para alineación: 1 kHz |
| Potencia de salida óptica máxima | Láser de medición: 1,8 W Láser para alineación: 3 mW |
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) |
Error de linealidad | +/- 3 mm |
Precisión absoluta | ± 8 mm |
Diámetro del haz de luz | 20 mm x 20 mm a una distancia de 10 m |
Resolución | 0,1 mm o 0,125 mm |
Histéresis | mín. 10 mm (ajustable) |
Influencia de la temperatura | < ± 5 mm absoluto |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 230 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde |
Indicación de la función | LED amarillo: Estado de conmutación , LED naranja : Estado de error |
Elementos de mando | Teclado (3 teclas de membrana) para el ajuste de parámetros en el Display LCD |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación |
Corriente en vacío | 190 mA |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | RS 422, SSI |
Salida |
Interfaces | RS 422, SSI |
Señal de salida | 2 pnp, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Corriente de conmutación | 100 mA |
Tiempo de respuesta | 12 ms |
Repetibilidad | ± 2 mm |
Otras salidas | Salida de servicio, salida recomendada, PNP, protegido contra cortocircuito 50 mA |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2 |
Conformidad con la normativa | |
| Clase de láser | IEC 60825-1:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Clase de protección | II |
Autorización UL | cULus |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | conector del aparato M16, 12 polos |
Material | |
| Carcasa | ABS |
| Salida de luz | PMMA |
Masa | 230 g |
Dimensiones | |
| Altura | 93 mm |
| Anchura | 93 mm |
| Profundidad | 42 mm |