Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Medidor de distancias con interfaz EtherNet/IP |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de medición | 0,3 ... 300 m | |
Objeto de referencia | Reflector VDM01 | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Características láser | ||
Nota | VISIBLE Y INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | Láser de medición: 1 Láser para alineación: 2 |
|
Longitudes de onda | Láser de medición: 905 nm Láser para alineación: 660 nm |
|
Divergencia del haz | Láser de medición: 2 mrad Láser para alineación: 1 mrad |
|
Duración del impulso | Láser de medición: 4 ns | |
Índice de repetición | Láser de medición: 20 kHz | |
Potencia de salida óptica máxima | Láser para alineación: 0,6 mW | |
Energía máx. impulso | Láser de medición: 12 nJ | |
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Velocidad de movimiento máx. | 15 m/s | |
Ayuda de supresión | Puntero láser | |
Vida mecánica | > 100000 h | |
Diámetro del haz de luz | < 70 cm con 300 m | |
Límite de luz extraña | > 100000 Lux | |
Resolución | 0,1 mm , ajustable | |
Influencia de la temperatura | 0,03 mm/K | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 120 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de diagnóstico | 3 LED de estado de conexión: enlace, velocidad, actividad | |
Indicación de la función | 4 LEDs | |
Elementos de mando | Panel de mando (4 teclas de lámina) para el ajuste de parámetros estado | |
Indicación de parametrización | Pantalla iluminada para la indicación de valores de medición y parametrización | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | 250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V) | |
Clase de protección | III (Tensión de medición 50V) | |
Retardo a la disponibilidad | < 10 s | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | EtherNet/IP | |
Margen de lectura | 1000/s a 100 Mbit/s | |
Entrada/salida | ||
Tipo de entrada/salida | 2 entradas/salidas PNP, posibilidad de configuración independiente, a prueba de cortocircuito, a prueba de polaridad invertida | |
Entrada | ||
Umbral de conmutación | bajo: Ue < 6 V, alto: Ue > 16 V |
|
Salida | ||
Umbral de conmutación | bajo: Ua < 1 V, alto: Ua > Ub - 1 V |
|
Corriente de conmutación | 200 mA por salida | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Seguridad láser | IEC 60825-1:2007 | |
Precisión de medición | ||
Salida de valor de medición | 1 ms | |
Edad media del valor de medición | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , ajustable | |
Offset | máx. 2 mm (entre dos aparatos) | |
Precisión absoluta | ± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m) | |
Reproducibilidad | < 0,5 mm | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % , sin aturdimiento | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Conector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN) , Conector macho M12x1, ocho polos, servicio |
|
Material | ||
Carcasa | ABS / PC | |
Salida de luz | PMMA , recubrimiento duro | |
Masa | aprox. 700 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 100 mm | |
Anchura | 140 mm | |
Longitud | 170 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Los dispositivos de medición de distancia por láser de la serie VDM 100 están diseñados para distancias largas. Tienen una precisión de repetición de 0,5 mm. Como interfaces de valores, se recurre a SSI y buses de campo.
Estos dispositivos se utilizan para lograr una colocación precisa de las unidades operativas de estanterías, grúas puente, vehículos ferroviarios, elevadores y otras unidades móviles lineales.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions - VDM100/G2 | ENG | 4210 KB | |
Manuales | |||
Manual VDM100/G2 | ENG | 3919 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3614 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Worldwide Declaration of Conformity | ODVA 11081 | ALL | 50 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0473E | ALL | 228 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6920 | ALL | 225 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
EDS file (Electronic Data Sheet) of the VDM100/G2 Ethernet/IP Interface / EDS-Datei (Elektronisches Datenblatt) der VDM100/G2 Ethernet/IP Schnittstelle | Revision 1.1 | ZIP | 9 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…