Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución HiATB01-HART-2X16
No disponible para compra
No disponible para compra

Placa de comunicación HART HiATB01-HART-2X16

HiATB01-HART-2X16
  • 2 x 16 canales
  • Alimentación de 24 V CC
  • Apto para comunicación HART
  • Conexiones RS 485 dobles
  • Se utiliza con las placas de terminación HiC
  • Indicador LED del estado de alimentación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiATB01-HART-2X16

Alimentación
Tensión de medición24 V CC SELV/PELV
Caída de tensión0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal
Rizado≤ 10 %
Pérdida de potencia≤ 500 mW , sin módulos
Protección contra la inversión de polaridadsi
Redundancia
AlimentaciónRedundancia disponible. Cada suministro es desacoplado y fusionado (500 mA).
Indicadores/configuraciones
Indicadores- LED verde H1 - fuente de alimentación I
- LED verde H2 - fuente de alimentación II
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminal roscado para un máximo de 2,5 mm2, fijo
Materialcarcasa: policarbonato, reforzada con 30 % de fibra de vidrio
Masaaprox. 190 g
Dimensiones50 x 200 x 163 mm , la altura incluye el conjunto del módulo
Altura163 mm
Anchura50 mm
Longitud200 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasObserve las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Designaciónaccesorios opcionales:
- Maestro multiplexor HART HiDMux2700
- Cable de conexión HiACA-UNI-FLK34-*M*

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242690
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiATB01-HART-2X16

Product Documentation: HiATB01-HART-2X16

Seleccionar idioma:
System DescriptionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - HART Interface Solutions H-SystemENGPDF452 KB
Manuales
Manual DTM description HiDMux2700ENGPDF2278 KB

Design / Simulation: HiATB01-HART-2X16

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Productos asociados: HiATB01-HART-2X16

Accesorios
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa