Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Dispositivo de lectura fijo ODT-MAC344-RED

ODT-MAC344-RED
  • 25 lecturas por segundo
  • 6 m/s de velocidad de movimiento
  • Lectura omnidireccional
  • Escaneado progesivo
  • Evaluación de hasta 256 niveles de valor de grises con umbral de valor de grises adaptivo
  • Salida VGA
  • Las dimensiones reducidas y la unidad de evaluación separada facilitan un montaje sencillo en posiciones de difícil acceso

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ODT-MAC344-RED

Descripción del producto
Dispositivo de lectura fijo con unidad de control de desplazamiento para Data Matrix ECC 200 y Pharmacode
Datos generales
Tipo de luzLED integrado (rot)
SimbologiasPharmacode , Data Matrix ECC 200
Distancia de lectura32 mm
Profundidad de nitidez± 3 mm
Campo de lectura29 mm x 24 mm
Tamaño de módulomin. 0,25 mm
Frecuencia de evaluación25 Hz
Velocidad del objetoDisparado max. 6 m/s
Data Matrix
Tamaño de símbolocuadrada hasta módulos de 48 x 48
rectangular hasta módulos de 16 x 48
Formato de datosASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646
Capacidad de datos348 numérico, 259 ASCII, 172 Byte
Orientaciónomnidirecctional
Datos característicos
Captador de imagen
TipoScan progresivo CCD
Tamaño del chip8,46 mm (1/3 pulg.) ( 5,84 mm x 4,94 mm )
Cantidad de pixels640 x 480 Pixel
Etapas de grises256
Imágensin retardo , ha disparado programación o externamente
Procesador
Frecuencias de reloj150 MHz
Velocidad de cálculo1200 MIPS
Resolución digital8 Bit
Elementos de indicación y manejo
Indicación LEDDisparo, lectura buena/mala
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC ± 15% , PELV
Corriente de trabajomáx. 250 mA
Interfaz
FísicoRS 232
Protocolo lASCII
Cuadencia de la transferencia9600 ... 115200 Bit/s
Entrada
Tensión de entrada24 V CC ± 15 % PELV
Cantidad/Tipo1 entrada de activador
optional bis zu 4 Eingänge
Corriente de entradaaprox. 1 mA a 24 V CC
Salida
Cantidad/Tipo2 Salidas electrónicas, PNP , desacoplado ópticamente
hasta 4 salidas de forma opcional
Tensión de conmutacióncolocación externa 24 V +/- 15 % PELV
Corriente de conmutación100 mA por salida
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva EMV 89/336/EWGEN 61326, EN 61000-6-4
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61326:2002-03
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2001
Grado de protecciónEN 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónVídeo: hembrilla, 15 polos
Alimentación/Interace/Entradas y salidas: Sub-D 15 polos
Material
CarcasaAluminio, eloxado
Masaaprox. 750 g
Dimensiones
Altura73 mm
Anchura105 mm
Longitud148 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-MAC344-RED

Product Documentation: ODT-MAC344-RED

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual ODT-MAC340, ODT-MAC344ENGPDF1075 KB
Identificación óptica

Desde lectores de códigos en 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.