Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Explorador de código de barras VB34-2500-OM-B7

VB34-2500-OM-B7
  • Versión con espejo giratorio integrado
  • Optimizado para requerimientos de la industria del automovil
  • Sistema de enfoque dinámico
  • Interface "Lonworks" rápido para configuraciones Maestro/Esclavo
  • Display y teclado para ajustes paramétricos

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VB34-2500-OM-B7

Descripción del producto
Escáner de códigos de barras con interfaz de DeviceNet
Datos generales
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulso0,097 ms
Índice de repetición500 Hz
Energía máx. impulso0,39 µJ
Cuota de escáner600 ... 1200 s-1 , programable
Distancia de lectura450 ... 2000 mm
Espejos del osciladorDesviación: -2,5° ... 37,5°, parametrizable Frecuencia de oscilador: 0 ... 19 Hz, parameterizable
Resoluciónmax: 0,2 mm ( 8 mils )
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde: Power on , LED amarillo: Fase Trigger activa (PHASE ON)
Indicación del flujo de datosLED verde intermitente: se realiza transmisión de datos (TX-DATA)
Elementos de mandoTeclado (3 teclas de membrana) para el ajuste de parámetros en el Display LCD
Indicación de parametrizacióndisplay LC
Datos eléctricos
Tensión de trabajo15 ... 30 V CC
Consumo de potenciamáx. 20 W
Interfaz
Tipo de Interfazserie , RS-232 y RS-485 hasta 115,2 kBit/s , DeviceNet
Entrada 1
Modo de entrada3 entradas digitales y Trigger externo
Salida
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA
Caída de tensión0,3 V con corriente de carga ≤ 10 mA
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directivaDirectiva CEM 2004/108/CE
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Aviso de perturbaciónEN 55022
Seguridad eléctricaEN 60950-1:2006
Clase de láserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choquesIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje
Resistencia a la vibraciónIEC 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP64
Conexióninterface (primario, secundario) : Conector macho Sub-D de 26 polos , "Lonworks": Conector hembra Sub-D, 9 polos DeviceNet : conector macho, 5 polos
Material
CarcasaAluminio
Masa2000 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura113 mm
Profundidad180 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280102
ECLASS 10.0.127280102
ECLASS 9.027280102
ECLASS 8.027280102
ECLASS 5.127280102
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: VB34-2500-OM-B7

Product Documentation: VB34-2500-OM-B7

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction Manual Barcode Reader VB34ENGPDF4724 KB

Design / Simulation: VB34-2500-OM-B7

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP82 KB

Homologaciones: VB34-2500-OM-B7

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3633AALLPDF213 KB

Software: VB34-2500-OM-B7

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Genius Software / Genius SoftwareV. 1.16ZIP95060 KB
Identificación óptica

Desde lectores de códigos en 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.