Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional |
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | ML300-T-12m-IR/76b/95 | |
Receptor | ML300-R-12m-IR/25/95/120 | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 12 m | |
Distancia útil límite | 14 m | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna 880 nm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 4 m con 12 m | |
Ángulo de apertura | aprox. 7 ° | |
Límite de luz extraña | ||
Luz continua | 10000 Lux | |
Luz cambiante | 5000 Lux | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo: se ilumina con la salida activada LED verde: reserva de función suficiente |
|
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | máx. 20 % | |
Corriente en vacío | emisor: ≤ 15 mA Receptor: ≤ 10 mA |
|
Entrada | ||
Entrada de Test | emisor: 1 entrada de test, desactivada: < 4 V, activada: > 8 V o abierta |
|
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación por claridad/oscuridad | |
Señal de salida | 2 salidaspnp, antivalentes, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 0,1 A | |
Caída de tensión | ≤ 2 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a choque e impacto | EN 60947-5-7 30 g, 11 ms, todos los ejes | |
Resistencia a la vibración | EN 60947-5-7, amplitud de 1,5 mm/10-55 Hz, todos los ejes | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Salida de luz | Luneta de vidrio | |
Conectores | metal | |
Masa | 35 g (emisor y receptor) | |
Dimensiones | ||
Altura | 30 mm | |
Anchura | 30 mm | |
Profundidad | 15 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La gama ML300 cuenta con una resistente carcasa en miniatura y todas las características funcionales estándar. Cabe destacar los sensores de salida analógica, que devuelven un valor proporcional a la distancia. La conexión de 45° de conector/cable permite distintas opciones de montaje. Un LED indica las señales de baja intensidad (por ejemplo, debido a la suciedad).
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 546 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 848 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1876B | ALL | 307 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…