Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución OBE1000-R3-SE0-P-L
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (par) OBE1000-R3-SE0-L

OBE1000-R3-SE0-L
  • Diseño de carcasa ultracompacta
  • Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
  • Mejora en la disponibilidad de máquinas con frontal de vidrio antiestático y resistente a la abrasión

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OBE1000-R3-SE0-L

Descripción del producto
Sensor de barrera láser, diseño ultracompacto con montaje M3, rango de detección de 1000 mm, salida NPN, cable fijo de 2 m
Componentes del sistema
EmisorOBE10M-R3-L
ReceptorOBE1000-R3-E0-L
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 1 m
Distancia útil límite1,5 m
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja , 680 nm
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda680 nm
Divergencia del haz> 5 mrad
Duración del impulsoaprox. 2 µs
Índice de repeticiónaprox. 16,6 kHz
Energía máx. impulso9,5 nJ
Diámetro del haz de luzaprox. 3 mm a una distancia de 1000 mm
Ángulo de aperturaaprox. 0,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd806 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 24 V
Corriente en vacíoemisor: ≤ 10 mA
Receptor: ≤ 8 mA
Clase de protecciónIII
Entrada
Entrada de TestPrueba de la función de conmutación a 0 V
Umbral de conmutaciónEntrada TEACH-IN
Salida
Tipo de conmutaciónN.A.
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónaprox. 2 kHz
Tiempo de respuesta250 µs
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1:2007
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzVidrio
CablePUR
Masaaprox. 20 g por cada Sensor
Dimensiones
Altura26 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad13,8 mm
Longitud del cable2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE1000-R3-SE0-L

Product Documentation: OBE1000-R3-SE0-L

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF726 KB

Design / Simulation: OBE1000-R3-SE0-L

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1826 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: OBE1000-R3-SE0-L

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0701EALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5345ALLPDF298 KB

Productos asociados: OBE1000-R3-SE0-L

Accesorios
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...