Componentes del sistema |
Emisor | OBE10M-R3-0,2M-V3-L |
Receptor | OBE1000-R3-E2-0,2M-V3-L |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 1 m |
Distancia útil límite | 1,5 m |
Emisor de luz | Diodo láser |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 680 nm |
Características láser | |
| Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | 1 |
| Longitudes de onda | 680 nm |
| Divergencia del haz | > 5 mrad |
| Duración del impulso | aprox. 2 µs |
| Índice de repetición | aprox. 16,6 kHz |
| Energía máx. impulso | 9,5 nJ |
Diámetro del haz de luz | aprox. 3 mm a una distancia de 1000 mm |
Ángulo de apertura | aprox. 0,5 ° |
Salida de luz | frontal |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 806 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) |
Indicación de la función | receptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 12 ... 24 V |
Corriente en vacío | emisor: ≤ 10 mA Receptor: ≤ 8 mA |
Clase de protección | III |
Entrada |
Entrada de Test | Prueba de la función de conmutación a 0 V |
Salida |
Tipo de conmutación | N.A. |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 50 mA , carga óhmica |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | aprox. 2 kHz |
Tiempo de respuesta | 250 µs |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Seguridad láser | EN 60825-1:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Autorización UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Cable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 3 polos |
Material | |
| Carcasa | PC/ABS y TPU |
| Salida de luz | Vidrio |
| Cable | PUR |
Masa | aprox. 10 g por cada Sensor |
Dimensiones | |
| Altura | 26 mm |
| Anchura | 7,5 mm |
| Profundidad | 13,8 mm |
Longitud del cable | 200 mm |