Gyorsan és egyszerűen
Használja termékkeresőnket és találja meg könnyedén alkalmazásának megfelelő termékünket!
Készüljön fel az Industry 4.0 kihívásaira a Pepperl + Fuchs megoldásaival!
The power feed modules with bus terminals supplies the power rail with a voltage of 24 V DC and a 2 A or 4 A maximum depending on the power feed module version. Also power feed modules for redundant supply can be used as a redundant supply.