Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RFID—More Than Identification

Az azonosítás új szabványok kialakítását teszi szükségessé

Az F190 UHF olvasó/író fej maximális rugalmasságot, egyszerű kezelhetőséget és nagy teljesítményű funkciókat kínál
Az F190 UHF olvasó/író fej maximális rugalmasságot, egyszerű kezelhetőséget és nagy teljesítményű funkciókat kínál

Az RFID technológia különböző iparágakban szabályozza a folyamatokat. Sokoldalú képességei mutatják, hogy miért tölt be ilyen jelentős szerepet ez a technológia a modern alkalmazásokban. Az RFID intelligensebbéés átláthatóbbá teszi a folyamatokat, továbbá jelentősen csökkenti a költségeket.

Így van ez az F190 UHF olvasó/író fejesetében is. Az F190 maximális rugalmasságot, egyszerű kezelhetőséget és nagy teljesítményű funkciókat kínál:

  • Egyszerre akár 40 címkét is beolvas
  • A kompakt és robusztus ház miatt kedvezőtlen környezeti állapotok esetén is használható
  • Szoftveresen választható olvasási tartomány, amely növeli a folyamatbiztonságot
  • Egyszerű integráció a meglévő IDENTControl rendszerekkel

Az F190 UHF olvasó/író fej csupán egyike a különböző minőségi termékeinknek, amelyeket az ipari RFID-tervezésben szerzett több mint 20 éves tapasztalatunk és alkalmazási know-how alapján gyártunk a Pepperl+Fuchsnál.

Amit kínálunk

  • Nagy teljesítményű RFID komponensek – a kisméretű címkéktől az intelligens vezérlő interfészekig
  • Kompatibilis az összes vezérlő interfésszel – bárhol a világon
  • Biztonságos és átlátható folyamatok – bármikor testreszabható
  • Globális szolgáltatás – az Ön elégedettsége érdekében

Discover the diversity of RFID technology for your applications


Master your logistics easily with RFID

The flow of goods must always be adjustable. The reliable traceability of materials is as important as the complete transparency of processes.



Industrial RFID improves order picking

Read/write heads mounted between conveyor rollers can identify tags in various positions. The reliable identification of products and totes results in near zero shipping errors.



Industrial RFID enhances garment handling

RFID technology is used in the garment industry. Clothing is transported via suspension conveyors. Tags help to identify the destination of every single piece.



RFID enables proper cooling

RFID systems keep track of processes in high rack warehouses. Goods are quickly transported to their target location.


Safe control of complex processes



RFID monitors hose connections

RFID monitored hose connections allow or inhibit the flow of process components and liquids and ensure processes.



Industrial RFID as a “Key” to Control Machine Access

Unauthorized machine operation and manipulation of parameters can be prevented by RFID technology.



RFID enables better catering

RFID also controls the allocation of food in airplanesRFID systems are integrated in inductive ovens to control the food preparation.


Discover more applications for RFID and view our application index.


RFID from Pepperl+Fuchs secures worldwide use

Pepperl+Fuchs’ components can be combined with all control interfaces worldwide. For ideal applications IDENTControl interfaces can be connected with read/write heads and tags of all common operating frequencies (LF, HF, UHF).

Optimize your applications with RFID from Pepperl+Fuchs. Our experts are ready to help!