Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Megbízható érzékelés és a tömlőcsatlakozások biztosítása

Az RFID megoldás megakadályozza a helytelen vagy hiányzó csatlakozásokat

Az alkalmazás

A tömlők rugalmas csatlakozást tesznek lehetővé például a hordozható tartály és a rögzített tartály között. Ezeket rendszeresen használják folyékony halmazállapotú anyagok vegyipari és gyógyszeripari feldolgozóüzemekbe szállítására, valamint az élelmiszeriparban és italgyártó üzemekben. A folyamatok integritásához és biztonságához, valamint a minőségbiztosítás biztosításához elengedhetetlen, hogy a tömlők csak a tervezett végpontokat kössék össze, és ez a kapcsolat megbízható legyen. A helytelen vagy nem létrehozott csatlakozás biztonsági problémákat, a gyártás leállását, az átfogó tisztítás szükségességét vagy az üzem károsodását eredményezheti. Ha a folyamat a helytelenül csatlakoztatott vagy leválasztott tömlők miatt veszélybe kerül, az súlyos anyagi következményekkel járhat.


A cél

A helytelen vagy hiányzó kapcsolatok létrejöttének megakadályozása szempontjából fontos Ez a cél a tömlőcsatlakozások megbízható, automatikus azonosítását igényli azok végpontjaiban. A cél annak biztosítása, hogy az anyagokat ne lehessen helytelenül adagolni vagy véletlenül kiengedni. A tartályok feltöltésekor azonnal észlelni kell, ha a tömlőt rossz technológiai közeghez csatlakoztatják, hogy így elindítható legyen egy megfelelő blokk. További cél a szivattyú aktiválásának vagy a folyamat beindításának megakadályozása, ha a csatlakoztatott tömlő egyik végén sem garantált a megfelelő csatlakozás


A megoldás

IQH1-18GM-V1 író/olvasó fej
IQH1-18GM-V1 író/olvasó fej

Az RFID-író/olvasó fejek a tömlőcsatlakozókra vannak felszerelve. A tömlők minden végén RFID-címke található. A címkék azonosítással kapcsolatos adatokat, például tömlőszámot tartalmaznak. Az olvasófejek jelei alapján a vezérlőszoftver érzékeli, hogy létrejött-e a kívánt kapcsolat a tömlővel. Ha ez nem teljesül, akkor a rendszer nem szállítja a közeget, vagy nem indul el a folyamat. Az érintett szelep blokkolásra kerül, ha a funkció hibás csatlakozást érzékel. A már megtöltött tartály véletlenszerű töltése az RFID-jel szintmérőhöz való beállításával elkerülhető. 


IQH1-30GM-Ex író/olvasó fej
IQH1-30GM-Ex író/olvasó fej

Műszaki jellemzők:
IQH1-18GM-V1 író/olvasó fej

  • Különösen kompakt kialakítás

IQH1-30GM-Ex író/olvasó fej

  • Robbanásveszélyes környezetben való használatra tervezett változat

IQC21-12 vagy IQC21-16 címke

  • Strapabíró kialakítás
  • Fémbe süllyeszthető

Az előnyök

Az RFID-író/olvasó fej a fém védőburkolatba van besüllyesztve.
Az RFID-író/olvasó fej a fém védőburkolatba van besüllyesztve.

A keskeny és robusztus RFID-író/olvasó fejek süllyesztve beszerelhetők a ház csatolóján található védőburkolatba. A robusztus, kompakt címkék hasonló módon elérhetők a tömlővégekhez. Mindkét termék elérhető kémiailag ellenálló változatban, és az olvasófejek robbanásvédelemi jóváhagyással rendelkeznek. A tényleges feladatuk mellett az RFID-adatok felhasználhatók leltározáshoz, szervizeléshez és megelőző karbantartáshoz. Az adatok lehetővé teszik az egyes tömlők speciális ellenőrzését a használatuk gyakorisága szerint. A sérült tömlő az adatbázisban azonosítható. Ezt az jelenti, hogy véletlen használat esetén a rendszer észleli és blokkolja


Rövid áttekintés

  • Tömlőcsatlakozások automatikus azonosítása
  • A folyamat integritásának védelme, a károk és az ebből származó veszteségek megelőzése
  • Robusztus rendszer, szükség esetén robbanásvédelemmel
  • Vegyi hatásoknak ellenálló alkatrészekkel
  • Az adatok felhasználhatók a készletezés tervezéséhez és a megelőző karbantartáshoz

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…