A megmunkálási műveleteket általában CNC-programozott, teljesen automatizált szerszámgépeken végzik. Az ilyen típusú gépek nagymértékű beruházást igényelnek, mivel a használt eszközök kiváló minőségűek, és ennek megfelelően drágák. Ugyanez vonatkozik a megmunkált munkadarabokra is. A megbízható, biztonságos működés és az érintett alkatrészek egyértelmű elosztása védi a beruházást, és a működési költségeket a tervezett határokon belül tartja.
A megmunkálási művelet elején biztosítani kell, hogy a munkadarab megmunkálása a megfelelő szerszámmal és a tervezett munkaprogramnak megfelelően történjen. Ennek elősegítésére egyértelműen és biztonságosan kell egymáshoz rendelni a szerszámot, a munkadarab-hordozót, a munkadarabot és a megmunkálási folyamatot. Az alkatrészek zökkenőmentes azonosítása segít a hulladékképződés mérséklésében és a nagy termelékenység elérésében.
A munkadarab-hordozók és a szerszámfejek RFID-címkékkel vannak felszerelve. Ezeket az RFID olvasó/író fejek olvassák be a megmunkáló állomáson. A kezelőpanel az RFID-adatok felhasználásával ellenőrzi a folyamat hitelességét. Mivel a munkadarabok egy adott munkadarab-hordozóhoz vannak rendelve, a rendszer érzékeli, hogy a munkadarab, a szerszám és a tervezett megmunkálási folyamat összeillik-e. A helyes egymáshoz rendelés garantált. A kompakt olvasó/író fejek, a ferritmagos címkék és az IDENTControl Compact vezérlő interfész elérhető a fémeket tartalmazó, illetve az többnyire zárt körülményekhez.
Műszaki jellemzők:
IPH-L2-V1 olvasó/író fej munkadarab-hordozó érzékeléséhez
IP67 IPH-18GM-V1 olvasó/író fej a munkadarab érzékeléséhez
IDENTControl Compact vezérlőinterfész-egység
Különböző jeladók
Az RFID-rendszerrel történő megbízható azonosítás lehetővé teszi a CNC-gépek teljesen automatizált és biztonságos működtetését. Az alkalmazáshoz tervezett olvasófejek közvetlenül a fém környezetbe telepíthetők. A ferritmagos címkékkel együtt még mostoha alapkörülmények között is garantálják a biztonságos működést. Az RFID-adatok eszközkezeléshez és prediktív karbantartáshoz használhatók. A címke a folyamatokkal kapcsolatos adatokat, például a szerszám működési idejét tárolja. Szükség szerint célzott újraköszörülés vagy egyedi szerszámok cseréje végezhető. Az IDENTControl vezérlő interfész masszív és megbízható, illetve minden vezérlőpanellel kombinálható. Számos fieldbus interfész áll rendelkezésre a csatlakoztatásukhoz.