Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A kevesebb jobb

G10 biztonság – Kis méretű, intelligens és moduláris

A Pepperl+Fuchs bemutatja a legkisebb, teljes értékű, IP67-es besorolású AS-Interfész biztonsági modult. Ez az ultrakompakt biztonsági modul minden kábelcsatornába beilleszthető és könnyen felszerelhető. A közvetlen kapcsolat révén további csatlakozóvezetékekre nem lesz szükség. A G10 modul modularitása révén bármilyen hagyományos biztonsági eszközt AS-Interfész megoldássá alakít, így a raktárkészlet mérete és a költségek is csökkenthetők.

Fedezze fel az új G10 biztonsági modul sokoldalúságát!



A G10 biztonsági modul előnyei összefoglalva:

Ultrakompakt


A világ legkisebb méretű AS-Interfész biztonsági modulja IP67-es védelemmel


Egyszerű


Egyszerű felszerelhetőség: Csatlakoztassa a lapos kábelt, zárja le a modult, majd egy csavarral rögzítse. És kész


Sokoldalú


Könnyedén beilleszthető egy kábelcsatornába oly módon, hogy nem zavarja a lapos kábel elvezetését


Közvetlen


A hagyományos biztonsági eszközökhöz való közvetlen csatlakozás kiküszöböli a vezetékezés problémáit és a járulékos költségeket


Moduláris


Bármilyen hagyományos biztonsági eszközt egy AS-Interfész megoldássá alakít át – számos beépített AS-Interfész biztonsági eszköz válik nélkülözhetővé.
A „G10 safety plus biztonsági eszközök” moduláris kialakítása csökkenti szükséges típusok számát és így a raktárkészletet is.