Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

AS-Interfész: nemzetközi szabvány


Az érzékelő-működtetőelem szinten a hagyományos vezetékezési megoldásokat a szenzor-aktuátor interfész (AS-Interfész) helyettesíti. Az AS-Interfész költséghatékony, egyetlen kábelen át történő áram- és jelátvitelével új nemzetközi szabványt teremtett. E nyitott rendszer minden széles körben elterjedt terepibusz-rendszerrel kompatibilis.


Az Ön számára felkínált előnyök

  • Minimális telepítési költségek, szigetelésátvágási technológia által biztosított kapcsolat
  • Szabad topológiájú telepíthetőség
  • Tápellátás, biztonságos és nem biztonságos jelek ugyanazon a kábelen
  • Akár PLe/SIL3-as biztonsági funkció
  • Átfogó diagnosztikai funkció
  • Eszköz cseréjekor automatikus címzés
  • Rugalmas rendszerbővítés
  • Minden terepi busszal és PLC-vel kompatibilis


Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!