Az AS-Interface Safety at Work az AS-Interfész biztonsági kiegészítő termékei, amelyek egyszerű módon integrálhatók a már meglévő AS-Interfész hálózatba. Az összes hagyományos és biztonsági elem ugyanazon a kábelen, párhuzamosan kerül aktiválásra, így biztonsági funkciókat, például VÉSZLEÁLLÍTÁST vagy ajtófigyelést építhet be meglévő rendszerébe.
A biztonsági jelek kiértékeléséhez csupán egy biztonsági felügyelőre van szükséges, amely dinamikus kódszekvenciákat használ a Safety at Work elemekkel történő kommunikáláshoz. Egy AS-Interfész telepítése esetén megfelel az EN 954-1 szerinti 4-es biztonsági kategóriának és az IEC/DIN EN 61508 szerinti SIL 3 besorolásnak.