A kolbászgyártás során a kolbász mindkét végét apró fém bilincsekkel zárják, amelyeket krimp néven ismerünk. Ezeket a bilincseket krimpelő gépek használatával, automatikusan szerelik fel. Itt rugalmasságra van szükség, mivel a kolbászokat sokféle változatban gyártják. A krimpelő gépnek képesnek kell lennie a különböző méretek és anyagok kezelésére. Erre a célra különféle krimpelő szerszámokat használnak, amelyek mindegyike képes egy adott típusú krimp feldolgozására. A szerszámot és a krimpelési típust hibamentesen kell hozzárendelni. Ugyanakkor lehetővé kell tenni a gyártási folyamatok gyors és biztonságos megváltoztatását.
Ha a szerszám és a krimpelés nem egyezik, fennáll a gép károsodásának és így a termelés leállásának a veszélye. Ez azt jelenti, hogy a megbízható működéshez, a magas termelékenységhez és a rendelkezésre álláshoz az eszközök és a krimpelő szerszámok hibamentes hozzárendelése szükséges. A szerszámot és a krimpelő orsót egyszerre kell ellenőrizni. Ennek a lépésnek az automatizálása kombinálható eredeti krimpelő szerszámok használatával. Ennek eredményeként a nyomon követés fogyóeszközökkel is biztosított.
Ennek során az RFID-technológiát használják a megfelelő alkatrészek azonosítására. A krimpelő orsó és a krimpelő eszköz mindegyike RFID-címkével van ellátva. Az orsókhoz olcsó, nagyfrekvenciás technológiával (HF) rendelkező intelligens címkék használhatók; az alacsony frekvenciájú címkék (LF), például az IPC03-10, amelyek alkalmasak a gépek fémes környezetében történő telepítésre, ideálisak az eszköz számára. A gépre megfelelő RFID-író/olvasó fejek vannak felszerelve, például IPH-F61-V1. Különösen lapos kialakítás és egyszerű integráció jellemzi őket. Mindkét rendszer csatlakozik az IDENTControl kezelőszervhez, amely képes különböző frekvenciájú jelek párhuzamos feldolgozására. Az alkatrészek egyértelműen azonosítva vannak, megakadályozott a károsodásuk, és minimális állásidő jellemző rájuk.
Műszaki jellemzők:
A krimpelő orsó és a krimpelő eszköz jelentősen eltérő követelményeket támaszt az RFID-technológiával szemben. Ezeket többek között több frekvenciatartomány alkalmazásával lehet teljesíteni. Az IDENTControl kezelőszerv (pl., IC-KP2-2HB21-2V1D) képes párhuzamosan működni különböző RFID-frekvenciákkal, így különösen megfelel ilyen típusú alkalmazásokhoz. Mellékhatásként a felhasználó számára kedvező, hogy eredeti fogyóeszközökkel biztosítja a nyomon követést.