A kerámia burkolólapok gyártásának folyamata integrált szakaszokból áll. A folyamat egyik lépése során a kerámia burkolólapokat különböző mintákkal nyomtatják. A nyomtatásvezérlő rendszer figyeli a gyakran számos különféle változat gyártását. A végtermék jó minősége nagyban függ a folyamathoz használt nyomódoboktól és csapágyaktól. Következésképpen létfontosságú, hogy csere esetén a gyártó által szállított eredeti nyomtatódobokat használjanak. Ugyanakkor számos hamisítvány és gyengébb minőségű másolat érhető el a piacon, ami azt jelenti, hogy fennáll annak a veszélye, hogy rosszabb minőségű dobokat használnak.
A burkolólapok állandóan magas minőségét a gép teljes életciklusa alatt garantálni kell. A nyomtatódobok cseréjénél elengedhetetlen, hogy a gyártó eredeti alkatrészeit használják. Ki kell zárni a hamisítványok és az olcsó másolatok használatát. Továbbá garantálni kell a gépek korlátlan rendelkezésre állását, a magas termelékenységet és a lehető legnagyobb rugalmasságot a gyártási folyamatban.
Ebből a célból minden eredeti nyomtatódob RFID-címkével van ellátva. A gépbe beszerelt író/olvasó fej érzékeli a címkét és kiolvassa az azon tárolt információkat. A gyártó ezeket szabotázsbiztos algoritmussal látta el. A gép a dob cseréje után csak akkor működik tovább, ha a dobot a gép eredeti alkatrészként ismeri fel. Erről a robusztus LF-író/olvasó fejek gondoskodnak. A gépek fémes környezetében tökéletesen működnek, és a csak olvasható kódcímkékkel kombinálva jó EMC tulajdonságokat kínálnak. Az összegyűjtött adatok felhasználhatók az igényalapú karbantartási ciklusok meghatározására és a pótalkatrész-ellátás irányítására. A minőség garantált, mivel a másolatok egyáltalán nem használhatók.
Műszaki jellemzők:
IPH-18GM-V1
IPH-30GM-V1
Az RFID technológia megbízható kalózkodás elleni védelmet és minőségbiztosítást tesz lehetővé a nyomtatási folyamat során. Következésképpen a nyomdaprés további egyedi értékesítési szemponttal rendelkezik a másolatokkal szemben. Csak eredeti alkatrészek használhatók a gyártás során; ezáltal nagyrészt kizárhatók a minőségi ingadozások miatti panaszok. Kívánatos mellékhatásként a gépgyártó 100% -ban ellenőrzi a pótalkatrész-ellátást.