A Kanban-rendszer rendkívül hatékony vezérlési eszköznek bizonyult a komplex termékek összeszerelésénél. A Kanban „húzás” koncepciója leegyszerűsíti a keresletalapú gyártástervezést. Ezzel egyidejűleg a rendszer az intralogisztika központi elemeként működik, amelyben a különböző alkatrészek rugalmasan összeállíthatók komponensek széles skálájává. Ez lehetővé teszi olyan rugalmas összeszerelő egységek kialakítását, amelyek kisebb szakaszokra vannak osztva, és így a munkájukat külön alapanyag-ellátás nélkül is elvégezhetik.
Számos művelet esetében rögzítik a feltöltési követelményeket kísérőlapokkal és szemrevételezéssel. A cél ezen lépés automatizálása. Egy érzékelőnek jeleznie kell, hogy a megfelelően hozzárendelt anyagokat tartalmazó konténerek az állványon vannak-e. Minden helytelen hozzárendelést fel kell tudni ismerni. Az automatikus észlelés biztosítja az anyagok hatékony, megbízható újraszállítását és biztosítja a folyamatok zökkenőmentes lefutását.
A Kanban konténerek RFID-címkékkel vannak ellátva a megbízható azonosítás érdekében. Ezeket a címkéket az állványokba integrált RFID-olvasási pontok érzékelik A lapos IQH1-F61-V1 olvasófej kiválóan alkalmas erre a feladatra. Ez meghatározza azokat az alapanyag-konténereket, amelyekhez meghatározott tartalom van hozzárendelve a rendszerben. Ez a képesség gyakorlatilag kiküszöböli a konténerek rendezésének hibáit. A konténer helyzetétől függetlenül ellenőrizhető, hogy elegendő mennyiségű szükséges alkatrész van-e raktáron.
Műszaki jellemzők:
Lapos és kompakt kialakításával az RFID-író/olvasó fej könnyen integrálható a Kanban rendszerek állványaiba. Megbízhatóan rögzíti a címkén szereplő információkat és az érzékelést nem befolyásolja az állványok fémszerkezete. Jeleit közös busz és kommunikációs rendszer, például a PROFINET segítségével vezetik be a vezérlőrendszerbe. A konténereket feltöltés során regisztrálják, ami automatikusan megakadályozza a helytelen válogatást. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha már nincs elegendő számú konténer, amely tartalmaz egy bizonyos alkatrészt. Ekkor a feltöltési igény automatikusan elindul.