A berendezések telepítése és a megfelelő tömszelencék kiválasztása még a gyakorlott felhasználók számára is kihívást jelenthet. Portfóliónk tömszelencékkel való bővülése révén elektromos robbanásvédelmi berendezésekből álló választékunk immár átfogó megoldást kínál.
A tömszelencék minden elektromos robbanásvédelmi berendezés elengedhetetlen részét képezik. A Pepperl+Fuchs tömszelencéi nemcsak megóvják a berendezéseket a robbanásveszélyes környezetekben, hanem rendkívül robusztusak és megbízhatóak is, széles hőmérsékleti tartományt és egyéb lehetőségeket nyújtva.
A CG.PEDS és CG.PIDS típusú műanyag tömszelencéket fémpáncél nélküli kábelekhez használják a Zóna 1/21 vagy Divízó 1, illetve a Zóna 2/22 vagy a Divízó 2 robbanásveszélyes területein. Ütésálló műanyagból készülnek, kétszeres belső szigetelésüknek köszönhetően pedig a piacon kapható legszélesebb kábelátmérő tartományt nyújtják. Ex e vagy Ex i védelmi típusban kaphatók, melyek közül az utóbbi kék színű. -40 °C-on 7 J teljes ütközési energiának ellenállva különösen tartós alkatrészek. Így költségek takaríthatók meg, továbbá a telepítés a panel szerelői és felhasználói számára is könnyebbé válik, mivel a sorkapcsokat nem kell további mechanikus védelemmel ellátni.
Legyen szó páncélos vagy nem páncélos, illetve árnyékolt vagy rugalmas kábelekről, minden fajtához megtalálja a megfelelő CG.NA, CG.EM, CG.CO vagy CG.AR típusú, Ex d ill. Ex e védelmi típusú fém tömszelencét. Ezek mindegyike széles, -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékleti tartományban használható. Szilikontömítéssel kombinálva pedig az akár -60 °C-os hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezenfelül háromszoros belső szigetelésük révén alkalmazások széles köre előtt nyitják meg az utat.
A páncélozott kábelekhez való, opcionálisan szilikonszigeteléssel ellátott CG.AR típusú fém tömszelencék a -60 °C és +100 °C közötti hőmérsékleti tartománynak is ellenállnak, telepítésükhöz pedig mindössze egy dugókulcsra van szükség. Mivel a páncélozás belül O-gyűrűkkel rögzített kapocsgyűrűkkel van elhelyezve, az alkatrészek nem lazulnak ki vagy vesznek el az eszköz felnyitásakor. Ezáltal kiküszöbölhetők a legrosszabb esetben a robbanás elleni védelmet hatástalanító telepítési hibák.
Mivel a zavartalan üzemeltetés alapját a megbízható adatkommunikáció képezi, az árnyékolt kábelekhez való CG.EM típusú tömszelencék az elektromágneses kompatibilitási védelem biztosításához a kábel árnyékolásához csatlakozó, belső árnyékoló gyűrűvel vannak ellátva. Ez meggátolja, hogy az elektromos készülékek befolyásolják egymás működését, s egyúttal a zavarjelekkel szembeni fokozott immunitást tesz lehetővé.
A termékkínálatot SP.PE és SP.M típusú műanyag és fém záródugók egészítik ki, amelyek szigetelik a lyukakat, kábelbemeneteket,adaptereket, és leeresztőcsöveket. A műanyag záródugók Ex e vagy Ex tb védelmi típusú szekrényekhez, a fém záródugók pedig az Ex d védelmi típushoz megfelelők.
Az adapterek átalakítást végeznek a metrikus és az NPT menetek között és kompenzálják a menettípusok méretbeli eltérését. A leeresztőcsövek a szekrény és a környező légkör között nyomáskompenzációt létrehozvacsökkentik a kondenzáció képződését, ugyanakkor pedig lehetővé teszik a kondenzvíz lefolyását.