A tömszelencék a Pepperl+Fuchs elektromos robbanásvédelmi berendezések széles választékának alapvető alkatrészei. A kapcsolódobozoktól és vezérlőegységektől kezdve az igen összetett vezérlő- és elosztópanelekig a tömszelencék változatos típusai alapvető összetevőkegy egyedi készülék vagy technologizált megoldás speciális alkalmazáshoz történő hozzáigazításához. A tömszelencék válogatott anyagokból, sokféle méretben, különböző robbanásvédelmi típusokban kaphatók változatos kábeltípusokhoz.
A fém tömszelencék (CG.NA típus) bel- és kültéren egyaránt használhatók a Zóna 1, Zóna 2, Zóna 21 és Zóna 22 robbanásveszélyes területeken. Nem páncélos elasztomer és műanyag szigetelésű kábelekkel történő használatra tervezték, kombinált tűzbiztos és környezeti zárást biztosít a kábel külső és belső szigetelésén.
A fém tömszelencék (CG.EM típus) bel- és kültéren egyaránt használhatók a Zóna 1, Zóna 2, Zóna 21 és Zóna 22 robbanásveszélyes területeken. Árnyékolt kábelekkel történő használatra tervezték, ahol az árnyékolást a tömszelence belső árnyékoló gyűrűjéhez csatlakoztatják a szükséges EMC védelem érdekében.
A fém tömszelencék (CG.AR típus) bel- és kültéren egyaránt használhatók a Zóna 1, Zóna 2, Zóna 21 és Zóna 22 robbanásveszélyes területeken. Páncélos kábelekkel együttes használatra tervezték, kombinált tűzbiztos és környezeti zárást biztosít a kábel külső és belső szigetelésén.
A fém tömszelencék (CG.CO típus) bel- és kültéren egyaránt használhatók a Zóna 1, Zóna 2, Zóna 21 és Zóna 22 robbanásveszélyes területeken. Fémborítás nélküli, rugalmas fémes vezetékekben elhelyezett kábelekkel történő használatra tervezték.
A CG.P műanyag tömszelencékEx e védelmi típussal készülnek az IEC/EN 60079-0 és IEC/EN 60079-7 szabványoknak megfelelően, és használhatók a Zóna 1, Zóna 2, Zóna 21 és Zóna 22 robbanásveszélyesterületekenfémborítás nélküli kábelekkel. Speciális, ellenálló poliamidból készülnek, változatos kapocstartományokkal és menethosszúságokkal. Kék jelzéssel ellátott változatok kaphatók az Ex i áramkörök azonosításához.
A CG.BN típusú fém gázzáró kábeltömszelencék megakadályozzák a robbanásbiztos házból kiinduló robbanásokat, és bel- és kültéren egyaránt használhatók a Zóna 1, Zóna 2, Zóna 21 és Zóna 22 robbanásveszélyes területein.Fémborítás nélküli kábelekkel történő használatra tervezték. A szállítási terjedelembe egy hosszan tartó epoxi tömítőanyag is beletartozik.
A CG.BA típusú fém gázzáró kábeltömszelencék megakadályozzák a robbanásbiztos házból kiinduló robbanásokat, és bel- és kültéren egyaránt használhatók a Zóna 1, Zóna 2, Zóna 21 és Zóna 22 robbanásveszélyes területein.Fémborítású kábelekkel történő használatra tervezték, és belső rögzítésű gázzárókat tartalmaz a gyors és könnyű telepítés érdekében. A szállítási terjedelembe egy hosszan tartó epoxi tömítőanyag is beletartozik.