Tömszelencékből és az elektromos robbanásvédelmi berendezésekhez szánt más tartozékokból álló átfogó kínálatunkat záródugók egészítik ki. Megbízható megoldást kínálnak a szekrényekben található kábelmenetek nyílásainak és lyukainak biztonságos lezárásához. A különféle anyagok, például a rozsdamentes acél, a réz-nikkel, a műanyag, valamint a sokféle menetméret gondoskodik arról, hogy mindig megtalálja a Pepperl+Fuchs kapcsolójához és vezérlőmegoldásához illő záródugókat.
Az SP.MD típusú fém záródugók olyan nyílások és kábelbemeneti lyukak biztonságos lezárásához használhatók, amelyek nem használhatók az Ex e vagy Ex tb, illetve Ex d védelmi típusnak megfelelő tanúsítvánnyal ellátott szekrényekben.
Az SP.MA típusú fém záródugók olyan nyílások és kábelbemeneti lyukak biztonságos lezárásához használhatók, amelyek nem használhatók az Ex e vagy Ex tb, illetve Ex d védelmi típusnak megfelelő tanúsítvánnyal ellátott szekrényekben. NPT menettel is elérhető, valamint belső hatlapú, fej nélküli véggel van ellátva az imbuszkulccsal történő szereléshez.
Az SP.PE típusú műanyag záródugók olyan nyílások és kábelbemeneti lyukak biztonságos lezárásához használhatók, amelyek nem használhatók az Ex e vagy Ex tb védelmi típusnak megfelelő tanúsítvánnyal ellátott szekrényekben.