A Pepperl+Fuchs ISO 13849-1 szabvány szerint értékelt termékei esetében a teljesítményszintet és a kategóriát általában tartalmazza a vonatkozó dokumentáció. Egyéb esetekben (elsősorban érzékelők) a dokumentáció olyan értékeket tartalmaz, amelyek a redundanciával rendelkező eszközök használatával 3. kategóriás alkalmazások felépítését teszik lehetővé. A programozható elektronikával rendelkező elektronikai eszközöket többnyire az IEC 62061 szabványnak megfelelően is kiértékelik, valamint SIL követési szinttel is rendelkeznek, amely a Gépekről szóló 2006/42 / EC irányelv szerint a biztonságtechnikai alkalmazásokban való alkalmazásukat is lehetővé teszi.
A funkcionális biztonsági berendezések beszállítójaként a Pepperl+Fuchs könnyedén hozzáférhetővé teszi a már használatban lévő komponensekre vonatkozó releváns értékeket. Ez segít kiszámolni a biztonsági értékeléseket, és számos további előnnyel jár:
Az értékeket és számítási eljárásokat az IFA fejlesztette ki (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).
Amikor a használatban lévő összes komponens értékei rendelkezésre állnak, következhet a gép vagy a gyár biztonsági értékelése.
A Pepperl+Fuchs a legtöbb sztenderd komponenshez tartozó értékekhez egyszerű hozzáférést biztosít.
A releváns értékekért tekintse meg a termékek specifikációs lapjait. Adja meg a termék modellszámát a weboldalunkon található keresőmezőben.
Ezenkívül a legfontosabb termékértékeket tartalmazó SISTEMA könyvtárakat is letöltheti.
A kínálatunkban fellelhető legtöbb biztonsági termékünk megtalálható a biztonságitermék-választóban, amelyet rendszeresen frissítünk. Amennyiben olyan terméket keres, amelyet a biztonságitermék-választó nem tartalmaz, forduljon hozzánk bizalommal.