A gépjárműgyártási folyamat során a különböző alkatrészeket szakaszokban építik be a jármű-karosszéria létrehozásakor. A komponensek közé tartoznak a présüzemből származó lemezalkatrészek; elülső, hátsó és padlószerelvények; valamint kiegészítő részek, például ajtók és oldalfalak. Az alkotóelemeket a gyártósoron mozgatják a szállítóplatformokon – más néven görgőlábas rakodókocsikon – és a különböző gyártóállomásokra szállítják azokat. Ezen a ponton a robotok összehegesztik, -ragasztják vagy -szegecselik az alkatrészeket, vagy megfogják és pozicionálják azokat az összeszerelési folyamatok előkészítéseként. Ezen folyamat során egyszerre csak egy karosszériának szabad lennie minden egyes gyártóállomáson.
Ha egy gyártócella már használatban van, akkor a beérkező szállítóplatformnak meg kell állnia a cella előtt, amíg a belépés lehetségessé válik. A szállítóplatform jellemzően körülbelül 60 m/percsebességgel mozog. A lehető legóvatosabb lelassulás érdekében a sebesség fokozatosan csökken, mielőtt a platform teljesen megáll. A szállítóplatformok észlelését biztosító fotoelektromos érzékelőknek teljes megbízhatóságot kell garantálniuk – még akkor is, ha a szállítóplatformok reflexiót és tükröződést okoznak, valamint ha a gyári környezetben külső fények és egyéb interferenciaforrások fordulnak elő.
A polarizációs szűrővel rendelkező R201-es sorozatú tükörreflexiós opto érzékelők – amelyek megakadályozzák, hogy zavaró fények érjék a vevőegység érzékelőjét – megkönnyítik a feladat elvégzését. A fényvisszaverő szállítóplatform-felületek megbízhatóan érzékelhetőek. Amikor egy beérkező szállítóplatform megszakítja az első érzékelő és a szemközti oldalra szerelt prizma között a fény útját, a szállítási sebesség azonnal csökken. Mire eléri a második R201-es sorozatú tükörreflexiós opto érzékelőt, a szállítóplatform megáll. A szállítóplatformok megbízható felismerése lehetővé teszi a teljes folyamathatékony, interferenciamentes vezérlését.
A polárszűrővel ellátott R201-es sorozatú tükörreflexiós opto érzékelők még a rendkívül fényes alkatrészeket is megbízhatóan érzékelik. A jármű-karosszériától származó tükröződés és a környezetből származó külső fény sem gátolja a megbízható érzékelési teljesítményt. A közepes méretű alkalmazásokhoz készült R201-es sorozatot az R200-as sorozat lenyűgöző teljesítménye egészíti ki a szélesebb működési tartományok számára. Mind az öt sorozat – az R201-es és az R200-as, valamint a kisebb, térben korlátozott alkalmazásokhoz használható R100-as, R101-es és R103-as sorozat – ugyanazokat az érzékelési módokat, sztenderd konfigurációkat és felhasználói felületet kínálja a maximális rugalmasság érdekében.
Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...