Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Különböző halmozási magasságok érzékelése egyetlen érzékelővel

Alkalmazás

A különálló gyártóállomásokat szállítósorok kötik össze összetett, szegmentált termelőüzemekben a köztes termékek áramlásának optimalizálásához. A szállítószalagokon található valamennyi tárolóban lévő cikkek száma eltérhet. Mikor egy tároló megérkezik egy gyártóállomásra, egy szívó fogó egyesével eltávolítja a cikkeket a gyártási folyamat következő lépése számára.


Cél

Mivel a tárolókban lévő darabok száma változó, a lerakodási folyamatnak rugalmasnak kell lennie. A folyamatbeli késedelmek elkerüléséért a folyásiránnyal szemben, és a teljes gyártási folyamatoptimalizálásáért biztosítani kell a köztes termékek jelenlétének megbízható észlelését, és a sorban következő tárolót idejében a helyére kell rakni. Emiatt a soron következő tároló továbbítása a gyártóállomás felé még azelőtt megkezdődik, hogy az utolsó darab el lenne távolítva az éppen kirakodott ládából. Rögtön azután, hogy a tároló elhagyja a lerakodóállomást, a következő tároló a helyére kerül.


Megoldás

Az R100-sorozatú fotoelektromos érzékelők maximális hatékonyságot biztosítanak a gyártási folyamatban.
Az R100-sorozatú fotoelektromos érzékelők maximális hatékonyságot biztosítanak a gyártási folyamatban.

Az R100-sorozatú mérési maggal bíró kapcsolóérzékelők ideálisak két különböző halmozási magasság érzékeléséhez. Két kapcsolási pont konfigurálásával a munkamenet két lépése végezhető el egyetlen érzékelővel. Az érzékelő észleli az utolsó előtti cikk lerakodását és jelet küld a szállítószalag előző szegmensének. Ezután el lehet helyezni a következő tárolót, mielőtt az előző tároló kiürítése befejeződne. A második kapcsolási pont érzékeli a tároló üres állapotát – miután megtörtént az utolsó darab lerakodása – és sor kerül a tárolók cseréjére. Ez lehetővé teszi a szívó fogó leállás nélküli folyamatos működését.


Előnyök

A Multi Pixel technológia révén immár lehetséges egy érzékelő használata ott, ahol eddig kettőre volt szükség. A Multi Pixel technológia igen megbízható és interferenciamentes távolságmérést kínál mikrométeres tartományban. Ez megbízható érzékelést biztosít még a rendkívül kicsi magasságeltérések esetében is. Kompakt méretének köszönhetően mérési magja még a legkisebb érzékelőbe is beépíthető. Két kapcsolókimenet, független kapcsolási pontok, többféle működési mód és IO-Link a maximális rugalmasság érdekében.


R100 sorozat rövid áttekintése

  • Folyamatoptimalizálás és hatékonyságnövelés sokoldalú, állítható érzékelőkkel
  • Két érzékelő egyben – érzékelők két kapcsolási ponttal a Multi Pixel technológiának köszönhetően
  • Megbízható, precíz és zavarjelekkel szemben immunis távolságmérés
  • Maximális rugalmasság IO-Linkkel
  • Lecsökkent költségek a beszerzés és a logisztika területén

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...