Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Kupakadagolás nagy teljesítményű palackozógyárakban

R201 A tárgyreflexiós opto érzékelők több kapcsolási ponttal gondoskodnak a folyamatok megbízhatóságáról

Az alkalmazás

A csomagolástechnikai iparban használt érzékelőkkel szemben a gyorsaság, a pontosság és a megbízhatóság alapvető követelmények. A nagy teljesítményű palackozógyárakban például nem ritka, hogy óránként több tízezer palackot töltenek meg. Ennek megfelelően az automatikus kupakadagolás ciklusrátája is magas, emellett a palackokat a megtöltés után azonnal le kell zárni. A kupakok szállítása egy válogató segítségével történik, amely kiválogatja a kupakokat az adagolótölcsérből, majd sorba állítva a kupakoló tetejébe továbbítja azokat.

 


A cél

A kupakadagolásban fellépő problémák olyan folyamathibákat okozhatnak, amelyek ronthatják a nagy teljesítményű palackozógyárak rendelkezésre állását és költséghatékonyságát. Emiatt a kupakokat a kupakadagolás teljes automatizált folyamata alatt felügyelni kell arra nézve, hogy megvannak-e, jó irányba néznek és sértetlenek-e.  A legmagasabb adagolási sebesség mellett is maximális pontosságra van szükség az anyagadagolási területen fellépő hibák megbízható érzékeléséhez és jelentéséhez, még mielőtt a kupakok bekerülnének a kupakolóba.

 


A megoldás

Az R201-sorozatú tárgyreflexiós opto érzékelők optimalizálják a folyamatok megbízhatóságát a kupakadagolásban. A közeli tartományban is ultraprecíz Multi Pixel technológiát (MPT) alkalmazó érzékelők a legkisebb adagolási hibákat is érzékelik, így például a rossz helyzetű vagy sérült üvegkupakokat. Így a helytelen kupakadagolás megbízhatóan kiküszöbölhető, és zavarmentes, nagy sebességű kupakolás biztosítható.



Az R201 háromszögeléses mérésével és Multi Pixel technológiájával garantálja a folyamatok megbízhatóságát

Az előnyök

A Multi Pixel technológiával (MPT) végzett háromszögeléses mérés által drámaian megnövelhető a folyamatok megbízhatósága. Kiemelkedően megbízható érzékelés válik lehetővé még közeli tartományokban is. Az R201-sorozatú tárgyreflexiós opto érzékelők emellett több kapcsolási pontot kínálnak, egyidejűleg több különböző szállítási terv felügyeletét lehetővé téve ugyanazzal az érzékelővel.
Kevesebb komplikáció, fokozott rugalmasság és jobb kezelhetőség: Az egy közös, jövőorientált termékarchitektúrán alapuló közepes méretű R200 és R201 sorozat, valamint a kisebb R100, R101 és R103 sorozat is ugyanazokat az érzékelési módokat és felhasználói felületet nyújtja.


Rövid áttekintés

  • MPT távolságmérés a zavarmentes távolságméréshez még közelről is
  • Mérő érzékelő több kapcsolási ponttal 
  • IO-Link Smart Sensor profillal az egyszerű konfiguráció, diagnosztika és karbantartás érdekében 
  • Minden fotoelektromos érzékelési mód öt szabványos házban kapható a maximális rugalmasság és a különböző integrációs lehetőségek érdekében 
  • Zavartalan folyamatok

 


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...