Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A safePXV/safePGV pozicionáló rendszer elnyerte a 2018-as Automation Award díjat

2018-12-14

Köszönjük a szavazatokat!

safePXV and safePGV Positioning System Wins Automation Award 2018
Fedezze fel a safePXV és safePGV SIL 3/PL e abszolút pozicionáló rendszereket.

A szavazatok 43,0% százalékát elnyerő Pepperl+Fuchs safePXV/safePGV pozicionáló rendszerekelső helyet értek el az idei Automation Award „Standard komponensek és érzékelőtechnológia” kategóriájában. Az SPS IPC Drives, VDMA és ZVEI bizottsági tagjaiból, valamint az elektro Automation szerkesztőségéből álló zsűri öt terméket jelölt a díjra, melyek közül a Nürnbergben megtartott 2018-as SPS IPC Drives látogatói választhatták ki a kedvencüket.


safePXV és safePGV – Valódi újítás

Az új safePXV és safePGV pozicionáló rendszerek most először egyetlen érzékelő alkalmazásával felelnek meg a SIL 3/ PL e biztonsági szint előírásainak. Többszörös redundanciájuk, nagyméretű leolvasóablakuk és megnövelt mélységélességük révén ezek a pozicionáló rendszerek tartósak és rugalmasak. De a safePxV nem csupán innovatív technológiájával tűnik ki – másik fontos előnye a könnyű kezelhetőség. A rendszer is gyorsan és egyszerűen összeállítható. A további konfiguráció könnyen elvégezhető a PROFINET-GSDML fájllal a biztonsági PLC-n keresztül. A safePXV és safePGV pozicionáló rendszerek megbízható pozicionálását garantálnak még több koszos vagy sérült kód esetén is. A szűk ívek, a meredek lejtők és az akár 75 mm-es szünetek a kódszalagban sem jelentek akadályt, még 100 000 m-es utazási távolságok esetén sem.


A safePXV és safePGV fő előnyei


  • SIL 3/PL e szerinti abszolút pozicionálás egyetlen érzékelővel
  • A többszörösen redundáns technológia a biztonságos firmware-t 2-D olvasófejjel és kétszínű adatmátrix kódszalaggal kombinálja
  • Közvetlen és biztonságos adatátvitel a biztonsági PLC-re PROFINET PROFIsafe protokollal – további funkcióblokkokra nincs szükség 
  • Megfelelni a gépekre vonatkozó irányelveknek a személyzet és a berendezések védelme érdekében könnyebb mint valaha

Forradalmasítottuk a biztonságot

Olvasson bővebben az innovatív safePXV és safePGV pozicionáló rendszerek kifejlesztéséről ...

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
A safePXV és a safePGV abszolút pozicionáló rendszerek

Az új abszolút pozicionáló safePXV és safePGV rendszerek most először egyetlen érzékelő alkalmazásával érik el a „SIL 3/PL e” biztonsági szintet…

amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.