„Ha egy rendszer működik, ne cseréld le.” – az Eurocard technológiára mindez nem érvényes: a 19"-os szerelőállvány-technológia közel 40 év után nyugdíjba vonul.
Figyelembe véve a még működésben lévő Eurocardok nagy számát világos, hogy az érintett vállalatok hatalmas feladatnak néznek elébe. Meghibásodás esetén már nem lesznek pótalkatrészek elérhetők, és a termelés megszakadhat. Ne szalassza el a lehetőséget: még időben végezze el a korszerűsítést gyárában.
A Pepperl+Fuchs már többféle ügyfélspecifikus megoldást is kifejlesztett a technológiai korszerűsítéshez.
Van szükség új vezérlőszekrényekre? Teljesen ki kell cserélni a polcokat? A válaszok épp oly sokfélék, mint a kérdések. Függetlenül attól, hogy a kapcsolószekrények teljes cseréje vagy csak egy általános technológiai átállás szükséges, a Pepperl+Fuchs testre szabott megoldásokat kínál a gyártási folyamathoz, a lehető legkevesebb megszakítással.
Általános technológiai korszerűsítés esetén az elavult Eurocard technológia olyan modern technológiákkal váltható ki, mint például a DIN sínre szerelt interfésztechnológia, a távoli I/O vagy a terepibusz-infrastruktúrák. Ehhez polcokon, teljes vezérlőszekrényeken vagy terepi megoldásokon alapuló egyéni megoldások elérhetők.
Az integrált K-System modulokkal rendelkező BGT állvány segítségével egyszerűen lecserélheti az elavult Eurocard technológiát a legmodernebb interfésztechnológiára.
A polcok cseréjekor az alapvető szerkezet és infrastruktúra sértetlen marad. Csak a régi Eurocard-polcokat kell lecserélni, amelyek helyett újfajta kialakítású, ügyfélspecifikus telepítési mélységű, teljesen elővezetékezett, és a Pepperl+Fuchs legújabb interfészelemeivel ellátott polcok kerülnek elhelyezésre.
Ha teljes megoldásra van szükség, a meglévő 19"-os kapcsolószekrény az ügyfél speciális igényeinek megfelelő új kapcsolószekrényre cserélhető. A szekrény részletes kidolgozása, összeszerelése és vezetékezése után teljes megoldásként áll rendelkezésre, amelyhez átfogó projektdokumentáció és kapcsolási rajzok tartoznak. Ideális esetben az ügyfeleknek csak csatlakoztatniuk kell a kábeleket az átviteli terminálokhoz vagy lemezekhez.
Hogy a frissítés minél fájdalommentesebb legyen, fogjuk össze az ideális megoldás megtalálásához. Mindig örömmel válaszolunk a kérdéseire.
Az elküldés előtt kérjük, az összes mezőt töltse ki. Nyugodt lehet afelől, hogy minden személyes adatát elővigyázatossággal, és a vonatkozó törvényeknek, illetve szabályozásoknak megfelelően kezeljük. Tudjon meg többet az adatvédelmi nyilatkozatunkban.
* A Pepperl+Fuchs mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan választ adjon, amely hasznos és releváns az Ön számára. Kérdését általában legfeljebb két munkanapon belül megválaszoljuk. Esetenként előfordulhat, hogy a válasz késedelmet szenved. Az ilyen esetekben általában kutatást végzünk az Ön kérdésével kapcsolatban, kollégákkal egyeztetünk vagy másik Pepperl+Fuchs telephelyhez irányítjuk át az Ön kérdését. Ön e-mailben kap értesítést kérdése státuszáról.