A H-rendszer galvanikus leválasztással rendelkező, potenciálisan robbanásveszélyes területekről vagy területekre érkező jelek leválasztóit tartalmazza, amelyek egy csatlakozókártyára vannak szerelve. A csatlakozókártyák a vezérlőszekrénybe vannak szerelve egy 35 mm-es DIN-sínre. A terep és a vezérlőoldal közötti jelhurok a modul csatlakoztatásával zárul. A H-rendszer hatékony megoldás közepes és nagy rendszereknél, folyamatirányító rendszerekkel kombinálva.
Tested and cabinet optimized solutions are obtainable for many control systems. Versions with universal design are available, either with terminals for selectable contacting, or with sub-D-connectors for adaption to control system specific cables.
The H-System module portfolio includes 12 mm wide HiC versions. The 18 mm wide HiD modules offer the highest density with regard to termination board based systems.