A Zener gátak költségtakarékos robbanásvédelmi megoldást biztosítanak a folyamatautomatizálási rendszerek változatos alkalmazásaihoz. A veszélyes területre továbbított energia mennyiségét biztonságos szintre korlátozza, így az nem képes begyújtani a robbanásveszélyes környezetet.
A Pepperl+Fuchs által forgalmazott Z-rendszerű zener gátak közvetlenül egy 35 mm-es DIN sínre szerelve kaphatók. Tartozékokon keresztül a szükséges földelés közvetlenül elvégezhető a DIN sínen.
A Z-rendszerű zener gátak nagy sűrűségű, akár 2 csatorna / 12,5 mm szélességgel kaphatók. A helyszínen cserélhető biztosítékkal ellátott változatok kényelmes megoldást kínálnak a szabályozókör leválasztására vagy megszakítására a vezetékezés megváltoztatása nélkül, ami lényegesen egyszerűbbé teszi az üzembe helyezési és karbantartási műveletek elvégzését.