Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
sales@hu.pepperl-fuchs.com
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
sales@hu.pepperl-fuchs.com

Ipari kommunikációs termékekből álló portfóliónk tovább bővül

2019-06-17

Szabványosított terepibusz-moduljaink vékony Ethernet IO modulokkal és a nagy teljesítményű I/O csomópontokkal bővülnek

I/O Hub with IO-Link interface and Ethernet IO Module with IO-Link Master
A vékony Ethernet IO modulok és a nagy teljesítményű I/O csomópontok rugalmasan integrálhatók az intelligens IO Link rendszerekbe.

Az integrált IO-Linkkel ellátott Ethernet IO modulok a vezérlőrendszertől az érzékelő szintig teszik lehetővé a kommunikációt, a diagnosztikát és a paraméterezést. Az I/O csomópontok emellett olyan IO-Link masterhez csatlakoztathatók, amely lehetővé teszi a bináris érzékelők és aktuátorok rugalmas integrálását egy intelligens IO-Link rendszerbe.

A sokféle alkalmazás és környezeti tényező által támasztott követelmények kielégítésére a Pepperl+Fuchs két új terméket fejlesztett ki az ipari kommunikáció területén: Ethernet IO modulok vékony kialakítású házban és nagy teljesítményű I/O csomópontok. A szabványosított terepibusz-modulok portfóliója ezekkel egészül ki, megnyitva az utat az IO-Linken keresztüli átlátható adatcsere előtt, és nagyobb fokú szabadságot kínálva a felhasználók számára a rendszertervezésben.


Vékony Ethernet IO-modulok szűkös helyeken történő használatra

A szűkös telepítési helyeken történő alkalmazáshoz kifejlesztett IO-Linkkel masterrel ellátott Ethernet IO modulokvastagsága mindössze 30 mm. Az integrált L-kódolt 16 A csatlakozó több energiát továbbít a hagyományos csatlakozóknál, így több modult is csatlakoztatni lehet a vezetékezési idő csökkentése mellett.

A 60 mm vastag elődjeikhez hasonlóan az új modulok különösen strapabíróak és akár -40 °C-os hőmérséklet melletti hidegindításhoz lettek tervezve. Az Ethernet IO modulok az IP69 besorolással, valamint tartós öntött fém házzal rendelkeznek, így a lehető legjobb feltételeket biztosítják a nagy igénybevételt jelentő környezetekben történő használathoz.


Nagy teljesítményű I/O csomópontok hat kimenettel

Az I/O csomópontok egyetlen IO-Link rendszerben teszik lehetővé az I/O-Link eszközök és a szabványos érzékelők/aktuátorok vegyes működtetését. Ezáltal megsemmisülnek a technológiai korlátok, és a felhasználók abszolút szabadságot élvezhetnek az üzem kialakításakor.

A 8-portos IO-Link masterrel kombinálva az I/O csomópontok nemcsak akár 128 digitális I/O átvitelét teszik lehetővé a magasabb szintű vezérlőrendszerbe, hanem az új fejlesztés olyan kimenetekkel is rendelkezik, melyek jelzőlámpákhoz és más eszközökhöz csatlakoztathatók. Az alkalmazástól függően az új I/O csomópontok 16 konfigurálható bemenettel és kimenettel rendelkező 16DIO verzióban vagy tíz bemenettel és hat kimenettel érhetők el. A Pepperl+Fuchs I/O csomópontokat strapabíró öntött fém ház és kibővített hőmérsékleti tartomány jellemzi, amelyek révén alkalmas a zord ipari környezetekben történő használatra.


Az Ethernet IO modulok és az I/O csomópontok fő előnyei

  • 8-portos Ethernet IO modulok integrált IO-Link masterrel és vékony 30 mm-es kialakítással
  • I/O csomópontok IO-Link interfésszel akár 128 digitális I/O egyszerű vezérlőrendszerhez csatlakoztatásához
  • Strapabíró öntött fémház zord ipari környezetekben történő használatra

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
IO-Link rendszermegoldások a Pepperl+Fuchs-tól

Az IO-Link nemzetközi szabványon alapuló, gyártóközi nyitott interfészként szerves részét képezi a Pepperl+Fuchs Sensorik4.0® megoldásainak. Tudjon meg többet az intelligens kommunikációs technológiáról...

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.