2020-tól a Microsoft® többé nem nyújt támogatást és biztonsági frissítéseket a Windows® 7 operációs rendszerhez. A biztonsági rések elkerülése érdekében a Windows 7 rendszert még mindig használó vállalatok informatikai infrastruktúrájuk frissítésével vagy megújításával szembesülnek. Az újabb Windows rendszerekre történő frissítés gyakran a hardverek és firmware-ek cseréjét is magában hordozza. Ez azt jelenti, hogy a VisuNet RM Shell 4 felhasználóinak a Pepperl+Fuchs firmware legújabb verziójára kell frissíteniük. Az innovatív VisuNet RM Shell 5 a Windows 10 IoT Enterprise LTSB operációs rendszeren alapul, és már most megfelel a jövőbeli igényeknek.
A legújabb firmware-generáció szabványos Ethernet technológia segítségével kommunikál a folyamatvezérlő rendszerrel vagy az MES-sel. Kompatibilis a virtualizált és a munkaállomás-alapú folyamatvezérlő rendszerekkel. A Windows 10 rendszeren alapuló VisuNet RM Shell 5 folyamatos támogatást és szigorú biztonsági megoldásokat kínál az Ön hardvereihez és szoftvereihez. A Windows garantálja az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek hosszú távú elérhetőségét, a hosszú távú karbantartási ág (LTSB) által. Ezen felül az RM Shell 5 számos integrált biztonsági mechanizmust kínál, amely csökkenti a külső hatások kockázatát. A tűzfal és az USB-zárolás védi a rendszert a rosszindulatú programok és vírusok ellen. A felhasználók testreszabhatják a firmware-t, és meghatározhatnak különböző, jelszóval védett felhasználói szerepeket. Például csak a rendszergazdák végezhetnek telepítést, és a többi felhasználó csak a megadott információhoz férhet hozzá.
A VisuNet Control Center a VisuNet RM Shell 5 egyik különleges fénypontja. Ez a kiegészítő szoftver lehetővé teszi az összes VisuNet vékony kliens – a dobozosoktól a távoli monitorokig – hatékony és központos kezelését. A konfiguráció, a karbantartás, a felügyelet, a támogatás és a firmware-frissítések kényelmesen elvégezhetők a központosított munkaállomásról. Nincs szükség robbanásveszélyes területekre vagy tisztahelyiségekbe belépni, így időt és pénzt takarít meg a felhasználó számára.
A Pepperl+Fuchs egy letöltési hivatkozást nyújt a VisuNet RM Shell 4 rendszerről az RM Shell 5 rendszerre történő frissítéshez. Azok a felhasználók, akik megvásárolják az RM Shell 5 frissítőkészletet, automatikusan kapnak egy felhasználói fiókot, amelyben mindent megtalálnak, amit a frissítés elvégzéséhez szükséges, például:
A VisuNet Control Center a VisuNet RM Shell 5-re történő frissítés során is támogatja a felhasználókat. A frissítés telepítésekor általában minden rendszerkonfiguráció és profil törlődik. A Control Center segítségével azonban az új firmware telepítése előtt a felhasználók elmenthetik a meglévő rendszerkonfigurációt, és a telepítés befejezése után átvihetik azt az eszközre.
Ön a Pepperl+Fuchs VisuNet RM Shell 5, RM Shell 4 vagy a Control Center firmware-jének felhasználója? Fizessen elő frissítési szolgáltatásunkra, és azonnal értesítjük, amint új szoftverfrissítés válik elérhetővé!