Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Az induktív biztonsági érzékelők megbízhatóan észlelik az ollós emelő helyzetét

Az alkalmazás

Az autógyártási ipar gyártósorainak számos pontján működik szorosan együtt ember és gép, így például a szállítószalagoknál. Az ollós emelőket a termelés különböző fázisaiban használják, a karosszériagyártástól a végső összeszerelésig. Az emelők az autókarosszériákat a szükséges megmunkálási magasságba mozgatják. Ez lehetővé teszi a dolgozók ergonomikus munkavégzését, így például a belső illesztések, ülések, abroncsok és lökhárítók összeszerelését az ügyfél igényeinek megfelelően.


A cél

Nem engedhető meg, hogy az ollós emelők mozgása veszélyforrássá váljon a közelükben dolgozó emberek számára. Az összeszerelés során az ollós emelők automatikusan a meghatározott munkavégzési magasságba emelkednek. A rendszer részei egymással szemben mozognak, amíg az emelő helyzete beáll. Annak biztosítása érdekében, hogy a dolgozók testrészei ne szoruljanak be a rendszer részei közé, csak akkor szabad munkát végezni az ollós emelőn, amikor annak helyzete már reteszelődött. Az asztalon lévő munkadarab csak akkor engedhető ki megmunkálásra, ha az érzékelő jelzi a végpozíció elérését.


A megoldás

Induktív biztonsági érzékelő az ollós emelőn.
Induktív biztonsági érzékelő az ollós emelőn.

Az induktív biztonsági érzékelők ideálisak az ollós emelők végpozíciójának megbízható észlelésére. Két NSB15-L2M-2E2-V1-S2D2 induktív biztonsági érzékelő használható a végpozíció –azaz a behúzott, illetve a kitolt állapot – észlelésére. Az érzékelő SIL 2/PL d-kompatibilis. A helytakarékos kialakításrugalmas szerelést tesz lehetővé, és megkönnyíti az ollós emelőbe történő beépítést.


Az előnyök

Az induktív biztonsági érzékelőknek nincs holtsávjuk, így nem szükséges minimális távolságot tartani a céltól. Célként használhatók szabványos fém működtető elemek vagy a támasztó szerkezet valamely fém része. Nem kell semmilyen beállítást végezni a célon vagy a gép részén. A biztonsági érzékelő TÜV-tanúsítvánnyal rendelkezik, és magas biztonsági értékek jellemzik. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül integrálható a biztonsági hurokba. Ezenkívül az előírt rendszeres referenciafuttatások száma csökkenthető. A napi működési tesztek elvégzése helyett a működtetési intervallumok akár két hónapra is meghosszabbíthatók.


Műszaki jellemzők

  • Kompakt kocka alakú kialakítás fém talppal és elforgatható érzékelőfejjel
  • LED a kapcsolási állapot és a hibák jelzésére
  • Hatótávolság: 15 mm (síkba süllyesztve), 20 mm (nem síkba süllyesztve)
  • Alkalmazások a Cat. 2, PL d/SIL 2 besorolásig lehetségesek (redundáns kialakítás esetén akár a Cat. 3, PL e/SIL 3 besorolással is használható)

Rövid áttekintés

  • Az ollós emelő végpozícióinak megbízható észlelése
  • Nincs holtsáv, nincs minimális távolság az érzékelő és a cél között
  • A nagyfokú biztonsági jellemző révén kibővített tesztciklusok
  • Helytakarékos kialakításának köszönhetően rugalmasan beépíthető az ollós emelőbe

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.