Az AS-interfész már régóta bevált, felhasználóbarát és költséghatékony vezetékezési technológia az ipari szektorban. A rendelkezésre álló alkatrészek választékának növelése és a lehetséges alkalmazások körének bővítése érdekében a Pepperl+Fuchs két új CB10 sorozatú modult fejlesztett ki: Az egyik a háromvezetékes érzékelők saját tápegységgel az AS-interfész hálózathoz történő csatlakoztatására szolgál, a másik pedig egy SIL 3/PL e tanúsítvánnyal rendelkező modul a vészleállító gombok vezérlődobozokba történő integrálásához. Az új változatok még nagyobb rugalmasságot biztosítanak a felhasználónak az ASi-ba integrált megoldások számára, és teljesen új alkalmazási területeket nyitnak meg például a mechanikai tervezés és a szállítószalag-technológia terén.
A CB10 modulportfólió bővítésével mostantól akár négy megvilágított vezérlőelem is beépíthető a nyomógombos dobozokba. Ezek közvetlenül integrálhatók egy ASi-hálózatba, és vezérelhetők onnan. Ezzel a vezérlőszekrények M12-es kapcsolaton keresztül, passzív elosztó segítségével közvetlenül is csatlakoztathatók az ASi hálózathoz. A CB10 sorozat moduljai közvetlen, előszerelt vezetékek segítségével történő csatlakozást tesznek lehetővé. A különböző színű erek és a krimpelt kábelvégek megkönnyítik a funkciók hozzárendelését, valamint gyors és hibabiztos beszerelést biztosítanak. A vezetékezést úgy optimalizáltuk, hogy csak két érre van szükség az ASi-kapcsolathoz – egy közös PLUSZ vonalra a +24 V-hoz és négy-négy bemeneti/kimeneti jelvezetékre. Változattól függően nyolc vagy tizenkét vezeték elegendő a csatlakozáshoz. Így a sorkapoccsal ellátott kezelőgombok közvetlenül csatlakoztathatók.
A CB1 sorozat utódjaként a CB10 sorozat moduljai lényegesen vékonyabbak, és könnyebben integrálhatók a vezérlőszekrényekbe. A 35 mm x 39,5 mm-es kompakt méretnek és a 10 mm-nél kisebb magasságnak köszönhetően a modulok kis méretű házakba és vezérlőszekrényekbe is könnyedén beszerelhetők, illetve további tervezés nélkül panelek mögé szerelhetők. Az érzékeny elektronikus alkatrészek a magas hőmérsékleten olvadó technológia révén teljes takarásúak, ami szükségtelenné teszi a fröccsöntött házakat. Ez a folyamat lehetővé teszi a testreszabást – például további furatok készítését –, és különösen ellenállóvá teszi az elektronikus alkatrészeket olyan külső hatásokkal szemben, mint a mechanikus rezgések és ütések.
Mindezidáig csak a tápegység nélküli mechanikus érintkezők voltak integrálhatók az ASi hálózatokba. Ha háromvezetékes érzékelőket saját tápellátással szeretne csatlakoztatni az ASi hálózatokhoz, ez lehetséges, hiszen az új modul egy további vezetékkel rendelkezik. Így még az egyszerű digitális kapcsolóérzékelők is gyorsan csatlakoztathatók az ASi hálózatokhoz.
A CB10 két új változatát kifejezetten vészleállító gombokhoz tervezték a megfelelő biztonsági követelményekkel, amelyek a SIL 3 funkcionális biztonság és a PL e teljesítményszint szerinti tanúsítással rendelkeznek. A redundancia biztonsági kritériumként való biztosítása érdekében ezeket a rendszer egy bemeneti jel helyett kettővel felügyeli. A modulok egy vagy két normál kimenettel rendelkeznek, amelyek megvilágított vészleállító gombok beszerelésére is használhatók.
Bővített kínálat háromvezetékes érzékelők integrálásához saját tápegységgel és vészleállító gombokkal, a SIL 3/PL e szabványnak megfelelően
Helytakarékos kialakítás a kis méretű házakba, vezérlőszekrényekbe és kezelőpanelekbe való beszerelésre szolgáló, magas hőmérsékleten olvadó technológiának köszönhetően
Gyors és egyszerű vezetékezés az előre összeszerelt krimpelt vezetékek és a különböző vezetékszínek segítségével