Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

ICE1 modulok S2 redundanciával: IO-Link Master a nagy megbízhatóságú rendszerekhez

2020-09-22

ICE1 Module with S2 Redundancy
ICE1 modul S2 redundanciával

Ha egy gép egy vegy- vagy gyógyszeripari üzemben meghibásodik vagy javításra szorul, az ebből eredő leállás több hétig is eltarthat: A tételeket ártalmatlanítani kell, az üzemet pedig teljes mértékben megtisztítani a műveletek újraindításáig. Különösen az ilyen kritikus alkalmazások esetén a rendszer redundancia elengedhetetlen a váratlan leállások és a kapcsolódó költségek megelőzése érdekében. Ezért az új IO-Link masterek kommunikációs mechanizmusa támogatja az S2 redundancia funkciót, amely lehetővé teszi egy további, programozható logikai vezérlő (PLC) számára az automatikus folyamatvezérlés-átvételt egy elsődleges PLC-vezérléshez kapcsolódó meghibásodás esetén.


A másodlagos vezérlés hiba esetén lép működésbe

Létfontosságú alkalmazások esetén mind az érzékelőrendszer, mind a tápegység gyakran redundáns tervezésűek, hogy mindig biztosítható legyen a megszakítás nélküli folyamat. Az S2 redundanciát a vezérlőrendszerhez fejlesztették ki – ez a részegység gyakran nem redundáns kialakítású. Ez a funkció két programozható logikai vezérlő csatlakoztatását teszi lehetővé egy olyan PROFINET eszközhöz, amely támogatja az S2 redundanciát. Az elsődleges vezérlő ciklikus kommunikációra szolgál, míg a másodlagos vezérlő a háttérben fut, és hiba esetén átveszi a vezérlést. Az összes paraméter tárolása ennek megfelelően történik, így az átállások ezredmásodperceken belül, a futó folyamatok megszakítása nélkül lehetségesek. Ez a két vezérlő közötti redundáns szinkronizációs mechanizmuson alapul.


Robusztus modulok különböző alkalmazási területekhez

Az S2 redundanciával rendelkező új, ICE1 sorozatú IO-Link masterek könnyen integrálhatók a különböző rendszerekbe. A nagyobb megbízhatóság mellett a felhasználók az IO-Link diagnosztika előnyeit is élvezhetik a legalsóbb, terepi szinten is. A folyamatok és diagnózisok átlátható módon leképezhetők, így a karbantartás előre megtervezhető. Összehasonlítva a hagyományos I/O modulokkal, amelyek sokkal érzékenyebbek a vegyi anyagokra, az ICE1 masterek különösen strapabíró, fröccsöntött cink házzalkészülnek. A bővített hőmérséklet-tartomány számos alkalmazási lehetőséget biztosít a vegyi és gyógyszeripari ágazatban használt robusztus modulok számára.

Az L-kódolású M12 csatlakozó jelentősen növeli a modulok áramfelvételi képességét, így a teljesítmény több mint 70%-kal nő. Emiatt nagyobb teljesítményű tápegységek használhatók, így több modul is csatlakoztatható egyszerre. Ez segít időt és pénzt megtakarítani a telepítés során.


Az S2 redundanciával ellátott IO-Link Masters főbb előnyei

  • Az S2 redundancia növeli a rendszer rendelkezésre állását
  • Prediktív karbantartás IO-Link diagnosztikával
  • L-kódolású tápcsatlakozók akár 2x16 A-ig
  • Különösen ellenálló, cink-fröccsöntött ház a vegyi/gyógyszeripari ágazatban történő alkalmazások széles köréhez

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

IO-Link rendszermegoldások a Pepperl+Fuchs-tól

Az IO-Link nemzetközi szabványon alapuló, gyártóközi nyitott interfészként szerves részét képezi a Pepperl+Fuchs Sensorik4.0® megoldásainak. Tudjon meg többet az intelligens kommunikációs technológiáról...