Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Tab-Ex® Pro – A világ első 10 hüvelykes Android táblagépe 2/22-es zóna- és 2-es divízióbesorolású területeken történő használatra

2020-08-24

Tab-Ex® Pro Android tablets
Tab-Ex® Pro Android táblagépek

A gyors és egyszerű adatbegyűjtési alkalmazásokhoz a vállalatok a táblagépmegoldások felé fordulnak. Az előnyök egyértelműek: ezek az eszközök egyszerűen kezelhetők, használatuk intuitív és lehetővé teszik a felhasználók számára az adatok bevitelét, fényképek készítését, illetve menet közben hozzáférhetnek fontos dokumentumokhoz is.

Táblagépkínálata teljessé tétele céljából a Pepperl+Fuchs márkacsaládjába tartozó ecom és a Samsung közösen piacra bocsátotta a Tab-Ex® Pro táblagépet, a világ első 10 hüvelykes Android táblagépét, amelyet 2/22-es zóna- és 2-es divízióbesorolású, robbanásveszélyes területeken történő használatra terveztek. A robusztus, vékony és könnyű táblagép a mobil munkavállalók ideális társa a terepen, illetve a IIoT-alkalmazások bevezetésében. Szükség esetén egy monitor és egy billentyűzet csatlakoztatásával a Tab-Ex® Pro asztali számítógépként is használható. Ez egy költséghatékony alternatíva a vállalatok számára a hagyományos asztali számítógépek kiváltására, kiaknázva mindkét világ előnyeit.


Mobil és asztali élmény egyetlen eszközben

A Samsung Galaxy Tab Active Pro-ra épülő Tab-Ex® Pro is rendelkezik Google ARCore funkcióval a kiterjesztettvalóság-alkalmazások használatához, támogatja az arcfelismerő funkciót és az egész rendszer egy erőteljes processzorra (Qualcomm SDM670, nyolcmagos, 64 bites, 2,0 GHz, 1,7 GHz) támaszkodik. Ezenfelül a Samsung KNOX biztonsági platform és a legújabb Android operációs rendszer biztosítja legmagasabb szintű adat- és eszközbiztonságot.

A nagy méretű, 10 hüvelykes, többérintéses kijelző kiválóan olvasható még közvetlen fényben is, és egy S Pen segítségével vagy akár kesztyűben is egyszerűen kezelhető. Ennek köszönhetően a Tab-Ex® Pro ideális olyan, kihívást jelentő alkalmazásokhoz, amelyek során webalapú tartalmakhoz, például tervrajokhoz kell hozzáférni vagy az alkalmazás nagy méretű kijelzőt igényel. Szükség esetén a táblagéphez a Samsung DeX funkción (asztali élmény funkció) keresztül csatlakoztatható egy nagy méretű képernyő és egy billentyűzet is, és ily módon a felhasználóknak teljeskörű asztali élményben lehet része.

A nagy kapacitású, cserélhető, Pogo csatlakozón keresztül tölthető, 7400 mAh-s akkumulátor akár 15 órányi üzemidőt is biztosíthat a Tab-Ex® Pro számára, hogy az soha ne hagyhassa cserben felhasználóját a terepen. A perifériákkal, például különböző headsetekkel, távoli mikrofonokkal vagy épp az ecom Smart-Ex Watch 01 okosórával történő csatlakoztathatósága nagy mértékben kibővíti a táblagép funkcionalitását. A Tab-Ex® Pro táblagépen programozható (vészhelyzeti) gombok is találhatók, valamint igény szerint kamera nélküli változat is elérhető.


Mobileszköz-kezelés egyszerűen


A Tab-Ex® Pro fő jellemzői

  • A világ első 10 hüvelykes Android táblagépe 2/22-es zóna- és 2-es divízióbesorolású területeken történő használatra (a D2-es változat 2020 szeptemberétől, a DZ2 változat 2020 októberétől kezdődően érhető el)
  • Strapabíró, ugyanakkor vékony és könnyű táblagép
  • 10 hüvelykes, többérintéses kijelző a nagyméretű képernyőt igénylő alkalmazásokhoz
  • Táblagépként és asztali számítógépként is használható
  • A Google ARCore lehetővé teszi a kiterjesztettvalóság-alkalmazások használatát is
  • Programozható (vészhelyzeti) gombok az egyedül dolgozók kiemelt védelme érdekében

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Tab-Ex® 02 Marketing kezdőlap

A Tab-Ex® sorozatba tartozó táblagépek innovatív jellemzőket is kínálnak, mint például a kiterjesztett valóság, ami nagyban elősegíti az Ipar 4.0 és IIoT alkalmazások egyszerű bevezetését. Tudjon meg többet itt!