A felhasználók a mobil számítástechnikai és kommunikációs termékkínálaton kívül számos kiegészítő periféria közül is választhatnak. A gyújtószikramentes RSM-Ex 01 távoli hangszóró-mikrofonhoz vagy a CUBE 800 hordozható kamerarendszerhez hasonló intelligens eszközök tovább növelik a mobileszközök kínálatát és ideális megoldást jelentenek a jövőbeni IIoT alkalmazásokhoz.
A Pepperl+Fuchs zord ipari környezetekben, valamint a Zóna 0/21,Zóna 1/21 és a Divízió 1 robbanásveszélyes területein használható, kommunikációhoz kifejlesztett gyújtószikramentes távoli hangszóró-mikrofonjai akár 78 órás működési időt biztosítanak. A felhasználók kesztyű viselése esetén is élvezhetik a tiszta hangjel és az intuitív működtetést lehetővé tevő többfunkciós gombok nyújtotta előnyöket.
Engedélyezve a következő területeken: ATEX, CSA, IECEx, Zóna 0/21, Zóna 1/21, Divízió 1
A zajos környezetekben nagyon nehéz hallhatóvá válni. Megfelelő felszerelés nélkül gyakorlatilag lehetetlen továbbítani az információkat és az utasításokat az alkalmazottaknak. A Pepperl+Fuchs ecom különböző típusú headsetjeit kifejezetten ezen alkalmazások számára tervezték. A termékeket engedélyezték a zord ipari környezetkben történő használatra, a robbanásveszélyes területeken történő használatra az ATEX irányelvnek megfelelően, valamint a porral, gázzal telített környezetekben, továbbá a földalatti bányászatban történő felhasználásra az IECEx szabványnak megfelelően.
Engedélyezve a következő területeken: ATEX, CSA, IECEx, Zóna 0/21, Zóna 1/21, Divízió 1
A nagy igénybevételt jelentő szkennelési feladatokhoz és a veszélyes területeken végzett tizenkét órás műszakok kényelmesen és hatékonyan történő kezeléséhez a Pepperl+Fuchs márkacsaládhoz tartozó ecom gyújtószikramentes vonalkódolvasókat és RFID-olvasókat kínál. Moduláris felépítésüknek köszönhetően a masszív kézi szkennerek könnyedén adaptálhatók a különböző azonosítási feladatok igényeihez és követelményeihez. Ezenkívül Bluetooth®-kapcsolaton keresztül szabványos ecom termékekhez vagy bármely más mobil eszközhöz is csatlakoztathatók.
Engedélyezve a következő területeken: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zóna 1/21, Divízió 1
A BLE-jelzőfények a Zóna 1/21 és a Divízió 1 területeihez tervezett kis méretű, rádiós jeladók, amelyek rendszeres időközönként jeleket bocsátanak ki. A jelzőfények a Bluetooth® 4.0 szabványt támogatják, ami azt jelenti, hogy minden jelenleg használt okostelefonnal és táblagéppel kompatibilisek. A készülékek akár 200 méteres távolságból is képesek észlelni a jelzőfényeket (helymeghatározás). Ez lehetővé teszi a helymeghatározást, az egyedül dolgozók védelmét és a fizikai hozzáférés-szabályozást. Az eszköz védőberendezésként, látogatóirányító rendszerként funkcionál.
Engedélyezve a következő területeken: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zóna 1/21, Divízió 1
A gyujtószikramentes távoli hangszóró-mikrofonhoz vagy a hordozható kamerarendszerhez hasonló perifériák mellett kiegészítők széles kínálatából is választhat, beleértve a töltőkábeleket, adaptereket vagy tokokat.