A BLE-JELZŐFÉNYEK a Zóna 1/21 és a Divízió 1 területeihez tervezett kis méretű, rádiós jeladók, amelyek rendszeres időközönként jeleket bocsátanak ki. A Bluetooth® 4.0 szabvány támogatása révén a jelzőfények kompatibilisek a jelenleg használt okostelefonokkal és táblagépekkel. Ezen eszközök helymeghatározás segítségével akár 200 méter távolságból is észlelik a berendezést. Az UV-álló anyagból készült, -20 °C és +55 °C közötti hőmérsékletnek is ellenálló burkolatnak köszönhetően a Bluetooth® jelzőfények beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt használhatók, akár különböző épületszintek között – bányászati célból is, ahol a jelvétel más módon nem lenne megoldható. Ezzel a módszerrel a helymeghatározást, az egyedül dolgozók védelmét és a fizikai hozzáférés-szabályozást biztosító megoldás mellett asz eszköz védőberendezésként és látogatóirányító rendszerként is használható.
Engedélyezve a következő területeken: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zóna 1/21 és Div. 1