Legyen szó az olaj- és gáziparról, a finomítókról, a vegyi üzemekről vagy a gyógyszeriparról – az ipari táblagépek felhasználásának szinte nincsenek korlátai. Az eszközök kompaktak és strapabíróak, nagy felbontású kijelzővel és nagy teljesítményű akkumulátorokkal vannak felszerelve, interfészük pedig felhasználóbarát. Az ipari használatra kifejlesztett burkolatok további biztonságot nyújtanak azáltal, hogy megvédik az eszközöket a por és a víz behatolásától, és ellenállóvá teszik őket az ütésekkel és rezgésekkel szemben. Az ecom táblagépek ATEX Zóna 1/21, Div. 1 és ATEX Zóna 2/22, Div. 2 tanúsítvánnyal, valamint nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkeznek az IECEx és NEC szabványoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy az eszközökkel információk kérhetők le, nagy mennyiségű adat gyűjthető és valós időben továbbítható a magasabb szintű PLC-k felé vagy közvetlenül a felhőbe, akár zord környezetben is.
Az Android és Windows® alapú táblagépek segítik a hálózatra felcsatlakozott mobil munkavállalókat a napi feladatok elvégzésében a zord ipari környezetekben, valamint a Zóna 1/21, Div. 1 és Zóna 2/22, Div. 2 robbanásveszélyes területeken.
A mobil számítástechnikai portfólió mellett a felhasználók számos különböző alkatrész közül választhatnak, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók az egyedi alkalmazásokba. Az előző verziókkal való kompatibilitásnak köszönhetően a tartozékok az eszközök összes generációjához és sorozatához hosszú távon használhatók.