Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
sales@hu.pepperl-fuchs.com
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
sales@hu.pepperl-fuchs.com

IO-Link forgó jeladó – egyszerűsített állapotfigyelés és megnövelt üzemi rendelkezésre állás

2020-11-03

absolute rotary encoder with IO-link interface
IO-Link forgó jeladó tengellyel

A gépek váratlan leállása költséges lehet. Éppen ezért rövid válaszidőre van szükség ahhoz, hogy hosszú távon biztosítani lehessen az üzem magas szintű rendelkezésre állását. A Pepperl+Fuchs új, IO-Link interfésszel rendelkező abszolút forgó jeladója segít növelni az üzem átláthatóságát és kihasználni a lehetséges megtakarításokat. A számos diagnosztikai funkciónak és többféle beállításnak köszönhetően az alkalmazások széles köre megoldható egyetlen eszközzel, a raktározási költségek pedig csökkenthetők – így az új IO-Link jeladó különösen költséghatékony és rugalmas!


Egyszerű adatkiértékelés folyamatos állapotinformáció-átvitellel

Az új abszolút forgó jeladó érzékeli az egy- és többfordulatos pozícióértékeket és a forgásirányt. Az értékek átvitelét a COM3 iparági szabvány és a 230,4 kbit/s adatátviteli sebesség biztosítja, amely az IO-Link adatátvitel legmagasabb értéke. Az IO-Link kommunikáció (ciklikus) folyamatadatokat szolgáltat, így a kritikus változásokra gyorsan lehet reagálni. Az új jeladó az összes állapotinformációt a ciklikus folyamatadatokkal együtt továbbítja, és nem kell az aciklikus folyamatadatokon keresztül lekérdezni. 



Az egyszerűsített állapotfigyelés érdekében a felhasználó állapotinformációt kap a (ciklikus) folyamatadatokról, ami gyors reagálást tesz lehetővé, ha kritikus változtatások szükségesek

Rugalmas és költséghatékony forgó jeladó

Az új IO-Link jeladó okos befektetés azon felhasználók számára, akik most ismerkednek az állapotfigyelés és a megelőző karbantartás lehetőségeivel. Vásárlóink választhatnak a szabványos eszközbeállításokkal rendelkező jeladónk, vagy az alkalmazásspecifikus paraméterekkel rendelkező egyedi megoldásaink között. A felhasználók maguk is paraméterezhetik a műszereket a PACTware segítségével, de előkonfigurált megoldást is kérhetnek.

Mivel a forgó jeladó azonosító adatai mindig elérhetőek az IO-Link masterben, az eszközök bármikor könnyen cserélhetőek. Az IO-Link master adattároló funkciójának köszönhetően az összes releváns paraméter tárolódik és átkerül az új eszközre, jelentősen csökkentve ezzel az állásidőt a karbantartás és az eszközcsere során. A jeladó 58 mm-es és 36 mm-es modellben kapható, és a különféle tengely- és peremtípusok megkönnyítik a különböző alkalmazásokba történő integrálást. Az IP65 / IP67 besorolással rendelkező IO-Link jeladó alkalmas a mostoha ipari körülmények között történő használatra.


Az IO-Link interfésszel rendelkező forgó jeladók kiemelt jellemzői

  • Rendszermegbízhatóság-visszajelzés az intelligens diagnosztikai funkcióknak köszönhetően
  • Egyszerűsített állapotfigyelés kritikus észlelési figyelmeztetésekkel
  • A rugalmas, konfigurálható forgó jeladó szabványosított gépkialakítást tesz lehetővé
  • Többféle tengely- és karimakonfigurációs lehetőség is elérhető
  • IP65/67 besorolás mostoha ipari körülmények között történő használatra

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

IO-Link rendszermegoldások a Pepperl+Fuchs-tól

Az IO-Link nemzetközi szabványon alapuló, gyártóközi nyitott interfészként szerves részét képezi a Pepperl+Fuchs Sensorik4.0® megoldásainak. Tudjon meg többet az intelligens kommunikációs technológiáról...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.