Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A Pepperl+Fuchs a világon egyedülálló, ultrahangos érzékelővel bővíti biztonsági portfólióját PL d alkalmazásokhoz

2020-11-19

Ultrasonic Safety Sensor USi
A Pepperl+Fuchs bővíti gyári automatizálási portfólióját, melynek keretében felvásárolta a Mayser GmbH & Co. KG USi® ultrahangos biztonsági érzékelőjét

A Pepperl+Fuchs bővíti gyári automatizálási portfólióját, melynek keretében felvásárolta a Mayser GmbH & Co. KGUSi® ultrahangos biztonsági érzékelőjét. A Mayser elismert termékeket és rendszermegoldásokat szállít, melyek között sok a biztonságtechnikai szempontból jelentős tétel. Ez az ultrahangos érzékelő az EN ISO 13849 szabvány 3 PL d kategóriájának megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik – ez az egyetlen ilyen típusú érzékelő a világon –, így az eszköz megerősíti a Pepperl+Fuchs piacvezető pozícióját az ultrahangos érzékelők és biztonsági alkalmazások terén. Az USi® kétcsatornás ultrahangos érzékelő két jelátalakítóval van ellátva, amelyek egy vezérlőinterfészhez csatlakoznak. A két független csatornán a tárgyakat egy-egy elliptikus hangsugáron keresztül érzékeli akár 2500 mm-es tartományon belül. A jelkimenethez két biztonságos OSSD kimenet áll rendelkezésre.

A 2021 első negyedéviforgalomba hozatalt követően a Pepperl+Fuchs biztonsági portfóliója kiegészül a USi® érzékelővel, amely többek között induktív biztonsági érzékelőket, fotoelektromos érzékelőket és fényrácsokat, biztonságos pozicionáló rendszereket, biztonsággal kapcsolatos AS-interfész alkatrészeket és számos különböző, robbanásbiztos interfészmodult tartalmaz. „A USi® tökéletes kiegészítője az ultrahangos érzékelőink már amúgy is széles választékának, termékkínálatunkat pedig kiterjeszti az intralogisztika és a mobil gépek stratégiai célszektoraira, így intelligens és rendkívül megbízható megoldást kínálhatunk biztonsági felhasználások esetén is” – mondja Reiner Müller, A Pepperl+Fuchs gyárautomatizálás részlegének igazgatója.


Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a USi® ultrahangos biztonsági érzékelő beszerzésével kapcsolatban, használja a következő űrlapot.


Pepperl+Fuchs névjegye


A Pepperl+Fuchs székhelye a németországi Mannheimben

Világszerte 6300 munkavállalójával a Pepperl+Fuchs 715 millió eurós értékesítést mutatott fel 2019-ben. A csoport az egyik vezető vállalat az ipari érzékelőtechnológia és robbanás elleni védelem területén. A németországi Mannheimben található központ a vállalat műszaki szakértelmének központja, ahol mérnökök és szakemberek kutatják és fejlesztik a legújabb technológiákat és termékeket. Az 1945-ben alapított, kis családi vállalkozásként induló Pepperl+Fuchs már több mint 40 leányvállalattal képviseli magát minden kontinensen. A globális jelenlétünknek köszönhetően sikeresen ötvözzük a két világ legnagyszerűbb jellemzőit, a magas műszaki színvonalat és a termelékeny, költséghatékony gyártási lehetőségeket. A Pepperl+Fuchs az automatizálási technológia felhasználóinak globális partnerévé nőtte ki magát, és a gyár- és folyamatautomatizálás igényeihez tervezett, jól bevált alkatrészek legátfogóbb portfólióját nyújtja.

amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

Funkcionális biztonság központ a Pepperl+Fuchs-nál

Több száz SIL/PL értékeléssel ellátott termék, ingyenes eszközök és prospektusok egy helyen: a „Funkcionális biztonság központ” a legjobb kiindulópont biztonsági funkciók kivitelezéséhez.