A csomagológépek általában nagy sebességgel és nagyon rövid ciklusidővel működnek. A csomagolóanyag folyamatosan érkezik görgőkön, majd az előírásoknak megfelelően felhasználásra kerül. A különböző gépmozgásokat pontosan kell végrehajtani és finoman koordinálni. Ugyanakkor rugalmasságra is szükség van a csomagolandó áruk sokfélesége és az eltérő csomagolási paraméterek miatt. Csakis ezen követelmények kombinálása révén érhető el a megadott csomagolási minőség a szükséges ciklusidő alatt. Az anyaggörgők pontos abszolút pozicionálása nagyon fontos. Az ilyen helyeken használt forgó jeladónak ellen kell állnia a pornak, a magas páratartalomnak és az erős elektromágneses interferenciának.
A termék csomagolását a lehető legrövidebb ciklusidő és a legnagyobb pontosság mellett kell elvégezni. A gép esetében fontos a gyors alkalmazkodóképesség a különböző áruk és csomagolási paraméterek miatt. Az anyag elakadását el kell kerülni, a leállási időt pedig minimálisra kell csökkenteni. A gépben használt forgó jeladóknak nagy mérési pontossággal kell rendelkezniük. Ugyanakkor képesnek kell lenniük arra, hogy gyorsan továbbítsák a folyamatinformációkat, így megfelelve a csomagolási folyamat rövid átfutási idejének. Ezenkívül fontos még az egyszerű üzembe helyezés.
A Pepperl+Fuchs IO-Link interfésszel rendelkező abszolút forgó jeladói megbízhatóan és pontosan mérik a görgők helyzetét (egyfordulatú és többfordulatú esetén is) és forgásirányát. A leggyorsabb, COM3 IO-Link átviteli sebességgel működnek. Ez egy ipari Ethernet-hálózat sebességével mérhető össze. Az új szögpozíció a forgó jeladó tengelyhelyzetétől függetlenül állítható be. A telepítés után a szögpozíció egyszerűen, IO-Link-konfiguráción keresztül az aktuális gép állapotához igazodik. A pozíció könnyen utánállítható működés közben, IO-linken keresztül. A konfigurációs index miatt a megadott adatok könnyen értelmezhetőek, például távoli karbantartás során. A forgó jeladó érzékeli a környezeti hőmérsékletet is, továbbá jelzi a kritikus gépfunkciókat is. A felhasználó ciklikus folyamatadatok segítségével kap állapotinformációkat, így eltérések esetén azonnal beavatkozhat. Beállíthatóak meghatározott határértékek is.
Műszaki jellemzők:
A forgó jeladó akár 12 000 fordulat/perc sebességgel is működtethető, ami rendkívül nagy folyamatsebességet tesz lehetővé. A pozíció pontos és megbízható érzékelése, valamint a gyors és átfogó kommunikáció remek adatalapot biztosít a kifinomult gépvezérléshez. A forgó jeladók opcionális gyári előbeállításai csökkentik a telepítéssel járó nehézségeket. Az alkalmazásspecifikus forgó jeladó beállításai az IO-Link masterben tárolhatóak és automatikusan átvihetőek új eszközökre. Rendelkezésre áll kiegészítő hőmérsékleti paraméter is a gép felügyeletéhez, állapotelemzéshez és a vezérlési funkciók ellátásához. Az IP67 védettségi fokozatnak köszönhetően az eszközök különösen kitett környezetben is használhatóak.