Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Egy alapvető eszköz, három frekvencia: A Pepperl+Fuchs egy új, moduláris RFID kézi készüléket mutat be ipari környezetekhez

2021-11-05

Test
Az új kézi készülékek különösen felhasználóbarát kialakítással és nagy teljesítményű hardverrel büszkélkedhetnek.

Az új, moduláris IC-HHH5* RFID-kézi készülékek bevezetése azt jelenti, hogy a Pepperl+Fuchs hordozható és rendkívül rugalmas megoldást kínál különböző frekvenciájú RFID transzponderek írására és olvasására. Az ipari automatizálási termékcsalád legújabb tagja különösen felhasználóbarát kialakítással és nagy teljesítményű hardverrel büszkélkedhet. A különböző frekvenciákhoz (LF, HF, UHF) való RFID olvasó-/írófejek gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül rögzíthetők a készülék alapmoduljához a kifinomult mechanizmus révén.



A különböző frekvenciákhoz (LF, HF, UHF) való RFID olvasó-/írófejek gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül rögzíthetők a készülék alapmoduljához.

Az olvasó-/írófejek plug-and-play rendszerűek, így működés közben is cserélhetők anélkül, hogy időigényes konfigurációs munkára lenne szükség. Ez biztosítja, hogy a felhasználók teljes mértékben az adott azonosítási feladatra koncentrálhassanak. Ennek elősegítése érdekében az alapkészülék 4,8 hüvelykes kapacitív, karcálló színes érintőképernyővel rendelkezik, amely mindig tisztán olvasható, még az optimálisnál gyengébb környezeti fényviszonyok között is. Az IP54 védettség az eszköz alkalmasságát hangsúlyozza kültéri és egyéb kihívást jelentő környezetekben való használatra.

Nagy teljesítményű RFID kézi négymagos processzorral és Android™ Industrial+ operációs rendszerrel

Az új RFID kézi készülék nagy teljesítményű, magonként 1,8 GHz-es órajelű ARM Cortex A53, négymagos processzor köré épül, és beágyazott Cortex M4, 400 MHz-es processzorral rendelkezik, amely az RFID olvasó/író fejek dedikált vezérlését biztosítja. A nagy teljesítményű processzorokon kívül a kézi készülék 2 GB RAM-mal és 16 GB flash memóriával rendelkezik, így még összetettebb szoftveralkalmazások használata esetén is gyors hozzáférést és gyors feldolgozási időt biztosít. 

Az integrált 2,4/5 GHz-es WLAN interfész és a Bluetooth-támogatás lehetővé teszi az adatok háttérrendszerekkel és más kézi eszközökkel történő cseréjét. A szoftverek tekintetében a Pepperl+Fuchs optimalizált Android™ Industrial+ operációs rendszert használ. Az operációs rendszer különösen magas biztonsági színvonalat és hosszú távú rendelkezésre állást kínál, és olyan felhasználói felületet biztosít, amely sok felhasználó számára ismerős lesz a jól ismert okostelefon operációs rendszerrel való párhuzamossága miatt.

Egyetlen forrás az RFID kézi készülék tartozékokhoz és a megoldások terén szerzett tapasztalatokhoz

A töltő-/dokkolóállomás lehetővé teszi a kézi készülék és a csereakkumulátor egyidejű töltését.
A töltő-/dokkolóállomás lehetővé teszi a kézi készülék és a csereakkumulátor egyidejű töltését.

A Pepperl+Fuchs az alapkészülék és a különböző RFID olvasó-/írófejek bevezetése mellett bővítette portfólióját, hogy kapcsolódó tartozékokat is kínáljon. Ide tartoznak a hosszú élettartamú, 6000 mAh-s töltéskapacitásúlítium-ion csereakkumulátorok, valamint a töltő- és dokkolóállomás, amely lehetővé teszi a készülék és a csereakkumulátor egyidejű töltését. A dokkolóállomás USB-A porttal gazdagép-interfésszel rendelkezik. Ez például lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy USB-háttértárolót csatlakoztathassanak és programokat másolhassanak, vagy a készülékből kiolvashassák az eredményeket a tárolóeszközre.

A hardverek átfogó választékán felül a Pepperl+Fuchs ügyfélspecifikus szoftverfejlesztést is kínál az új RFID kézi készülékekhez. Ez tartalmazhatja például az egyedi felhasználói felületet, párbeszédeket vagy a meglévő informatikai rendszerekkel való kapcsolat kialakítását.


A moduláris RFID kézi készülékek főbb jellemzői

  • Moduláris kialakítás, amely alapvető eszközt és olvasó-/írófejeket tartalmaz minden frekvenciához
  • A „plug-and-play” koncepció egyszerű és gyors modulcserét tesz lehetővé
  • Időtálló a modern Android™ Industrial+ operációs rendszernek köszönhetően
  • A nagy teljesítményű processzor és RAM kiváló teljesítményt nyújt összetett alkalmazásokban 
  • Nagy, 4,8″-os színes TFT kijelző és bemutatószoftver a kényelmes működtetéshez 
  • IP54 védettségi szint ipari használatra bel- és kültéren



Kapcsolatfelvétel


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…