Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Rakodódaruk PXV-vel történő megbízható pozicionálása magas polcos raktárakban

PXV abszolút pozicionáló rendszer a raktározás és anyagmozgatás területén

Az alkalmazás

A raktározásban és anyagkezelésben nélkülözhetetlenné váltak a rakodódarus, automatizált magas polcos raktárak. Az automatizált rendszerek különösen hatékonyak a tárolásban és az elemek begyűjtésében. A kompakt méretek, a nagy sebesség és a megnövelt felszedési pontosság csak néhány a technológia számos előnyeiből.


A cél

PXV abszolút pozicionáló rendszer
PXV abszolút pozicionáló rendszer

A nagy átbocsátóképességhez és a leállásokkal járó költségek elkerülése érdekében a rakodódarut megbízható pontossággal és nagy sebességen kell pozicionálni. Ezért a működéshez elengedhetetlen egy megbízható abszolút pozicionáló rendszer. A gyors reakcióidő mellett ennek a rendszernek milliméter alatti méretű pozícióadatokat is szolgáltatnia kell.


A megoldás

Az olvasófejből és adatmátrix kódszalagból álló PXV abszolút pozicionáló rendszer a tökéletes megoldást kínálja. A mindössze 25 mm széles kódszalag elég keskeny a rakodódaru tengelyébe történő közvetlen beszereléshez. A 2D kamera a mozgó szállítón található. Ez a szerelési eljárás a rakodódaru vízszintes és függőleges tengelyét érinti. Az érzékelő azonnal megbízható X- és/vagy Y-tengelypozíciót ad a rakodódaru tárolás vagy begyűjtés céljára történő elhelyezéséhez. A PXV technológia a 0,2 mm-es pozíciófelbontás és az akár 20 m/s haladási sebesség miatt nagyon pontos, ráadásul elég gyors is ahhoz, hogy megfeleljen a vezérlőrendszer követelményeinek. Míg más technológiáknál bizonyos időközönként szükséges a kalibrálás és a karbantartás, ennél a rendszernél a mozgó alkatrészek hiánya miatt egyik sem fontos.


Műszaki jellemzők:

  • +/– 0,2 mm-es, pontos mérési felbontás akár 100 km-es pályahosszon is
  • Interfészek: RS485, SSI, EtherNet/IP vagy PROFINET
  • Haladási sebesség: max. 20 m/s
  • Könnyen telepíthető adatmátrix kódszalag
  • Érintésmentes, nem igényel karbantartást
  • Biztonságos verzió: SafePXV SIL 3/PL e követelménynek megfelelően

Előnyök

Amellett, hogy nagyon megbízható és nagy távolságokon is pontos, a PXV rendszer könnyen telepíthető és beállítható. Ez a rendszer nem jár semmilyen járulékos költséggel, ráadásul hiba esetén gyorsan cserélhető. Ha a rakodódarut olyan magas polcos raktárban használják, ahol az elemek különösen magas helyen történő tárolása miatt biztonságos pozicionálásra (redundáns pozicionálásra) van szükség, a PROFIsafe és SIL 3/PL e biztonságos verzió alkalmazandó.


Rövid áttekintés

  • A legjobb és legmegbízhatóbb abszolút pozicionáló rendszer – a 2D kamera és az adatmátrix-kódszalag egyedülálló kombinációja
  • Nagyfokú rugalmasság: Érintésmentes pozicionálás akár 100 000 m-ig
  • Teljesen megbízható a többszörös kódredundancia miatt, még akkor is, ha szennyezett a rendszer vagy néhány kód sérült – csupán egyetlen olvasható kód szükséges
  • Gyors telepítés ragasztó kódszalag használatával: a széles olvasóablak és a nagy mélységélesség miatt nincs szükség pontos kameratájolásra

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

A safePXV és a safePGV abszolút pozicionáló rendszerek

Az új abszolút pozicionáló safePXV és safePGV rendszerek most először egyetlen érzékelő alkalmazásával érik el a „SIL 3/PL e” biztonsági szintet…