Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

SR rozsdamentes acél házsorozat vezérlőegységekkel és csatlakozódobozokkal bővítve

2021-10-29

SR Stainless Steel Enclosure Series Expanded with Control Units and Junction Boxes
Az új házméretek kialakítása ideális alap a helyi vezérlőegységek és csatlakozódobozok számára.

A Pepperl+Fuchs új, SR rozsdamentes acél sorozatát az Ex e védelmi módban további hét kompakt házmérettel bővítette. Kialakításuk ideális alap a helyi vezérlőegységek és elosztódobozok számára. Ilyen célra a szabványosított megoldások már raktáron vannak, így ezek rövid szállítási idővel rendelkezésre állnak. Emellett az ügyfelek maguk szabhatják meg elvárásaikat ezen megoldásokkal kapcsolatban, hiszen az SR sorozat moduláris felépítésének köszönhetően mindkettő rendkívül rugalmasan alakítható.


Vezérlőegységek számos testreszabási lehetőséggel

A helyi vezérlőegységek például álló vagy fekvő helyzetű felhasználásra is alkalmasak. Ezek a rozsdamentes acél egységek azon kevesek közé tartoznak a piacon, amelyek akár négy kezelő esetén is konfigurálhatóak. A kezelők, az érintkezőblokkok és a tartozékok széles választéka végtelen lehetőségeket kínál a megfelelő megoldás konfigurálásához. Még a nagyobb alkatrészek, például az ampermérők vagy hangjelzők is integrálhatók az SR sorozatú házakba. Különböző anyagú földelőcsapok is elérhetőek, a közvetlenül a ház testébe szerelt DIN-sínek pedig eltávolíthatók és elforgathatók a nagyobb rugalmasság érdekében.


Csatlakozódobozok beléptetőeszközeinek széles választéka

Mindez a csatlakozódobozokra is igaz. A szabványosított megoldások Ex e és Ex i változatokban is elérhetők, közvetlenül raktárról. Emellett a szekrények egyszerűen konfigurálhatóak az ügyfél igényeinek megfelelően. Az SR elosztódobozok kompatibilisek a 15 mm vagy 35 mm-es DIN-sínekkel, így sokféle csatlakozó szerelhető fel az ügyfél igényei szerint. Minden Pepperl+Fuchs Ex e beléptetőeszköz, például a tömszelencék, dugók, adapterek és szellőzőleeresztők felszerelhetők a ház bármelyik oldalára.


Tudjon meg többet az SR sorozatú házakról

Az SR sorozat – tartós, rozsdamentes acélból – összességében több mint 30 méretű házat foglal magába, hogy megfeleljen a rendeltetésszerű használat pontos méretkövetelményeinek. A költséghatékonyság további növelése érdekében az IP 66/NEMA 4X burkolatok minden esetben az alapszintű változatra redukálódnak. Tartozékokat, például tömszelence lemezeket, csuklópántokat, ¼-os zárakat és fedélbiztonságot, csak a Pepperl+Fuchs integrál a megfelelő ügyfél-előírásoknak megfelelően. A különböző nemzetközi engedélyek világszerte számos alkalmazási területen lehetővé teszik a használatot.

Az alkalmazási követelményektől függően a -60 °C és +120 °C közötti hőmérséklet-tartományban tanúsított házak függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők az üzemeltetés helyén. Minden falra szerelhető SR sorozatú változat további átalakítás nélkül közvetlenül becsavarható a 90°-os vagy szegecsanyákkal forgó rögzítőelemek segítségével.

Ha az SR sorozatot vezérlőállomásként használják, az érintkezőblokkok sínhez vagy közvetlenül a ház burkolatához rögzíthetők. Az egyéb támogatott felhasználási esetek közé tartoznak a fent említett kapcsolódobozok, csatlakozódobozok és vezérlőegységek, valamint az összekötő dobozok vagy távoli I/O terepi egységek.

 

Az SR sorozatú Ex e házak főbb jellemzői

  • Korszerű házsorozat robbanásveszélyes területekre és nagy igénybevételt jelentő környezetekbe
  • Moduláris kialakítás: Számos konfigurációs lehetőséget kínáló több mint 30 méretű ház számos kiegészítő opcióval, mint például peremes lemezek, csuklópántok, ¼-os forgópántok, fedélbiztonság és napellenzők
  • Még nagyobb rugalmasság a 90°-ban elforgatható rögzítőelemek és a legfeljebb négy peremes lemez használata révén
  • Megbízható működés az IP 66 vagy 4X típusú házvédelemnek köszönhetően az akár -60 °C-ig kiterjesztett hőmérséklet-tartomány érdekében
  • Többféle megoldási lehetőségek, mint például kapcsolódobozok, üvegszálas kapcsolódobozok, helyi vezérlőegységek, vezérlőállomások és távoli I/O terepi egységek
  • Szerviz és támogatás világszerte: Szakmai támogatás és tanácsadás műszaki értékesítési szakemberektől az elektromos robbanásvédelem érdekében
  • Testre szabott megoldások a folyamattechnológiai ipar számára a globális megoldástervező központjainktól (SEC-ektől)
  • Nemzetközi engedélyek iparágak és alkalmazások széles köre számára

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

SR sorozat – rozsdamentes acél burkolatok veszélyes területekre

Az új, rozsdamentes acélból készült SR szekrénysorozat a moduláris felépítés miatt igazán lenyűgöző: Fedezze fel a szekrényválasztékot, amely minden alkalmazásnál tökéletes megoldás – minden szinten...