Intelligens kialakítás, masszív kialakítás, kényelmes használat: A Pepperl+Fuchs új billentyűzetcsaládját, az EXTA4-et kifejezetten robbanásveszélyes területeken való használatra tervezték. A billentyűzetek ideálisak a HMI-khez történő gyors és egyszerű csatlakozáshoz, a Pepperl+Fuchs „VisuNet GXP” és „VisuNet FLX” platformok alapján. Ha megfelelő galvanikus leválasztóval használják őket, akkor robbanásbiztos, független alkalmazásokhoz is alkalmasak.
Az EXTA4 billentyűzetek az alkalmazási keretfeltételeknek megfelelő tanúsítvánnyal konfigurálhatók: Az alkalmazási lehetőségek spektruma a nem veszélyes területektől az ATEX/IECEx Zóna 2/22 és ATEX/IECEx Zóna 1/21 területekig terjed. Az EXTA4 sorozat Ex i típusú védelmen alapuló koncepciója a billentyűzet és az integrált egér interfészeit különálló, gyújtószikramentes áramkörökre választja szét. A billentyűzetek könnyen telepíthetők és integrálhatók a meglévő rendszerekkel a 8 tűs PS/2 vagy 2 db USB csatlakozásnak köszönhetően.
Az EXTA4 billentyűzetek szabványos háza számos szerelési változatban kapható; a típus a Pepperl+Fuchs VisuNet HMI család felhasználásával egyszerű és kényelmes telepítésű. Ugyancsak kapható paneles rögzítésű változat és asztali kivitel különleges, független alkalmazásokhoz.
A billentyűzetek optikai trackballal, kapacitív érintőpados egérrel vagy joystick egérrel kaphatóak, így különféle alkalmazási igényeknek is megfelelnek.
A kapacitív érintőpadot a gyógyszeriparban általánosan használt kesztyűkben való használatra optimalizálták. Az érintőpad rendkívül ellenálló az ezeken a területeken általában használt tisztítószerekkel szemben, csakúgy, mint a rozsdamentes acél házban található, végletekig variálható billentyűzet többi része.
Ha a felhasználó vastag bőrkesztyűt visel, a pontos használat miatt a joystickes konfiguráció a legjobb megoldás.
Az optikai trackballal ellátott változat kesztyűben is könnyen kezelhető, és nagy előnye, hogy statikus és dinamikus körülmények között is megfelel az IP66 védelmi fokozatnak. Így különösen strapabíró, ráadásul könnyen tisztítható.