Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Safe Residual Stack Monitoring on Packaging Machines

Egyedi biztonsági koncepciók a magasabb biztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében

Az alkalmazás

Az ipari üzemek fokozott automatizálásával egyre nőnek a gépbiztonsági követelmények, ami a csomagolóipart is érinti. Például a szabvány változása miatt (az EN 1010-1:2004 szabvány az EN ISO 12643-4-re módosult) a csomagológépek potenciálisan veszélyes területein a jövőben a PL d-vel kell megakadályozni a kezelő beavatkozását a PL b helyett a lehető legnagyobb személyi védelem biztosítása érdekében.


A cél

A kihívás olyan termékek és technológiák keresése, amelyek nem bonyolítják a gépeken végzett munkát, csökkentve ezáltal a termelékenységet. Ezenkívül a bevált gépkoncepciók átalakítási intézkedéseit a lehető legalacsonyabban kell tartani. Néha nehéz megfelelő és költséghatékony megoldást találni a piacon elérhető biztonsági termékek között. Itt a nem biztonsági termékekkel kapcsolatosegyéni biztonsági koncepciók jelenthetnek megoldást a szükséges biztonsági szint eléréséhez. A biztonságos csomagológép esetében megbízhatóan meg kell akadályozni az üres kartondobozokkal (túl alacsony maradék kötegekkel) kapcsolatos zavarokat. A dobozológép tárjában mindig lennie kell adott mennyiségű feldolgozatlan kartonlapnak.


A megoldás

R100 fotoelektromos érzékelő
R100 fotoelektromos érzékelő

A Pepperl+Fuchs ideális megoldást kínál, amely nemcsak költséghatékony, hanem könnyen integrálható is. A biztonsági koncepció az R100 sorozatkét fotoelektromos érzékelőjén alapul, amelyek redundáns kialakításuk révén garantálják a szükséges biztonsági szintet. A tár oldalára szerelt IO-Link érzékelők kereszt-összehasonlítás segítségével észlelik a meghatározott minimális mennyiségű feldolgozatlan kartonlapot. Ha a feldolgozatlan kartonlapok tényleges mennyisége a minimális érék alá esik – az érzékelők korábban meghatározott határértékéhez –, a gép kikapcsol.


Előnyök

A Pepperl+Fuchs biztonsági szakértőinek segítségével egyedi biztonsági koncepciót fejlesztenek ki, hogy költséghatékony megoldást találjanak a magasabb teljesítményszint eléréséhez. A további alkatrészek beszerzési költségei a lehető legalacsonyabbak maradnak, mivel a meglévő érzékelők és a meglévő biztonsági PLC továbbra is használható.

A biztonsági koncepció a technológiától függetlenül jön létre. Például a fotoelektromos érzékelők helyett ultrahangos megoldáson alapuló megoldás könnyen kifejleszthető, ha az alkalmazás környezeti feltételei ezt megkövetelik.

Emellett az alkalmazási követelményektől függően a Pepperl+Fuchs standard érzékelőtechnológiájának teljes portfóliójából sokféle kialakítás és szerelési lehetőség érhető el. Ily módon testre szabott biztonsági koncepciókat lehet kidolgozni az egyes alkalmazásokhoz.


Rövid áttekintés

  • A szabványok változásai szigorúbb biztonsági intézkedéseket tesznek szükségessé a csomagológépekbe juttatott anyagok tekintetében
  • Könnyen integrálható és költséghatékony megoldás
  • Egyedi biztonsági koncepciók a szükséges teljesítményszint eléréséhez még nem biztonságos termékek esetén is
  • Technológiától független koncepciók az alkalmazási környezet követelményeitől függően
  • Standard érzékelőtechnológia széles választéka az alkalmazáshoz való optimális alkalmazkodáshoz

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Funkcionális biztonság központ a Pepperl+Fuchs-nál

Több száz SIL/PL értékeléssel ellátott termék, ingyenes eszközök és prospektusok egy helyen: a „Funkcionális biztonság központ” a legjobb kiindulópont biztonsági funkciók kivitelezéséhez.