Egyre többen fejlesztik üzemeiket digitális kommunikációs megoldásokkal, például IO-Linkkel. Több más előnyük mellett részletes paraméter-, diagnosztikai és azonosító adatokat szolgáltatnak. A gép- és berendezésgyártásban azonban az analóg interfészes érzékelőket és működtetőket még mindig gyakran használják – még akkor is, ha a csatlakozásuk bonyolult és drága, mert árnyékolt kábelekre van szükség. IO-Link-re való átalakítás esetén ezen érzékelők és működtetők közül néhányat nem lehet egyszerűen digitális megoldásokkal helyettesíteni a korlátozott rendelkezésre állás miatt. Az analóg eszközöket ezért korábban más kommunikációs megoldásokkal vagy párhuzamos kábelezéssel kellett egy vezérlőrendszerhez csatlakoztatni, ami sok időt vett igénybe, és további költségeket jelentett.
Az új IO-Link analóg átalaktókkal az analóg interfészes érzékelők és működtetők mostantól gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók az IO-Link masterhez. Ezt követően a digitális IO-Link eszközök, valamint az analóg érzékelők és működtetők adatai csomagban kerülnek továbbításra egy vezérlőrendszerbe, ami időt és pénzt takarít meg a felhasználóknak.
Az IO-Link analóg átalakítók az IO-Link master és az analóg eszköz közé, M12-es csatlakozókkal kerülnek felszerelésre. A helytakarékos házkialakítás miatt a legkisebb telepítési helyeken is felszerelhetőek.
Míg az ICA-AI-* sorozat átalakítói lehetővé teszik az analóg érzékelők csatlakoztatását, az ICA-AO-* sorozat eszközei IO-Linken keresztül vezérelhetik az analóg működtetőket. Mindkét változat konfigurálható áramerősséghez (0– 20 mA / 4– 20 mA) , valamint feszültséghez (-10– 10 V / 0– 10 V), így az analóg interfészekkel rendelkező eszközök széles választéka rugalmasan integrálható. Az IO-Link lehetővé teszi az analóg jelek értéktartomány-konfigurálását. Ezen értékek túllépése vagy el nem érése ennek megfelelő diagnosztikát eredményez.