Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A WCS abszolút pozicionáló rendszer mostantól integrált EtherCAT® interfésszel is elérhető

2022-04-05

WCS with Integrated EtherCAT® Interface
A Pepperl+Fuchs optimalizálta a bevált WCS pozíciókódoló rendszert.

A Pepperl+Fuchs bevált WCS pozíciókódoló rendszere mostantól integrált EtherCAT® interfésszel is elérhető. Az új terepi busz interfésszel a WCS olvasó fej valós időben továbbítja az észlelt pozícióértéket a PLC-nek. Mind az adatátvitel sebességét, mind a pozícióadatok megjelenítését optimalizálták az EtherCAT interfészhez, így a WCS a sebesség és a pontosság tekintetében abszolút egyedülálló az optikai pozicionáló rendszerek között.

Az új interfész a már 1989-ben bevezetett abszolút pozicionáló rendszer további optimalizálásának eredménye. Azóta folyamatosan javult. A rendszer rozsdamentes acél vagy műanyag kódsínt és fotoelektromos érzékelőket használ a szkenneléshez, így mindig pontos és rendkívül dinamikus pozicionálást biztosít. A WCS megbízhatóan és pontosan érzékeli az átfutó kocsik és szállítójárművek helyzetét, még ívelt utak, emelkedők, lejtők, megszakítások vagy kapcsolódási pontok esetén is. Az összes elterjedt vezérlőrendszerrel való kompatibilitásának köszönhetően a WCS rugalmas és könnyen integrálható.


Legnagyobb pontosság még kihívást jelentő helyzetekben is

A WCS pozíciókódoló rendszer rendkívül strapabíró, ezért ideális a nagy igénybevételt jelentő körülmények közötti és kültéri használatra. Az abszolút pozicionáló rendszer ellenáll a szélsőséges időjárásnak, valamint a szennyeződéseknek és az agresszív környezetnek, így a WCS még konténerkikötőkben vagy galvanikus gyárakban is használható. Az U-alakú kialakításnak köszönhetően a WCS ellenáll a környezeti fénynek, a nagy teljesítményű LED-ekkel pedig a szennyeződött kódsíneket is képes olvasni. Emellett az érintésmentes fotoelektromos szkennelés megvédi a WCS-t a kopástól.


Moduláris kialakítás a maximális rugalmasság érdekében

A WCS pozíciókódoló rendszer modularitása lehetővé teszi, hogy rugalmasan használható legyen az alkalmazások széles körében. A követelményektől függően a felhasználók kiválasztják a számukra megfelelő olvasófejet, a műanyag vagy rozsdamentes acélból készült kódsínt és a rögzítőrendszert. A különböző termékváltozatok lehetővé teszik a meglévő körülményekhez való pontos alkalmazkodást. Az integrált EtherCAT interfésszel rendelkező olvasófej például olyan megnövelt hőmérséklet-tartománnyal kapható, amely lehetővé teszi, hogy rendkívül hideg környezetben, -40 °C hőmérsékletig használható legyen. A felhasználók az abszolút pozicionáló rendszert is rugalmasan csatlakoztatják a vezérlőrendszerhez. A WCS olvasófejek nem csak EtherCAT interfésszel érhetők el, hanem számos egyéb integrált interfésszel is, például az RS-485, SSI és a CANopen.

Évek óta bizonyított

A lehetőségek széles skálájának köszönhetően a WCS-t világszerte számos iparágban és alkalmazásban használják - már több mint 30 éve. A választék a szabványos alkalmazásoktól, mint például a felvonóépítés, egészen az olyan speciális alkalmazásokig terjed, amelyek igényes környezetben, például konténerkikötőkben vagy galvanikus gyárakban kerülnek alkalmazásra. A Pepperl+Fuchs WCS pozíciókódoló rendszerét a legkülönbözőbb helyszíneken történő különböző alkalmazások során szerzett tapasztalatok alapján folyamatosan továbbfejlesztjük.


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.