A nagyobb akkumulátorok gyártása során az egyes akkumulátorcellák egyetlen akkumulátormodulba kerülnek. Ennek érdekében az akkumulátorcellák egy szállítószalagon haladnak, majd szétválasztják őket. A szétválasztás után a szállítószalag mozgása miatt az akkumulátorok tovább forognak. A cellákon kódok találhatók. Az akkumulátorok forgása közben a leválasztott akkumulátorok kódjait le kell olvasni. A cellák egyedi azonosítása fontos a minőségbiztosítás és a folyamatlépések nyomon követhetőségének biztosítása érdekében. A kész modult egy robot helyezi az akkumulátorkeretbe. A modul szintén rendelkezik egy kóddal, amely biztosítja, hogy megfelelően azonosítható és hozzárendelhető legyen.
Alapvető fontosságú, hogy a kötegelés során minden szükséges cella ténylegesen jelen legyen. Ennek biztosítása érdekében több kódot kell egyszerre leolvasni, gyakran nagy teljesítmény és nagy feldolgozási sebesség mellett. A kódok gyakran nagyon kicsik, és ívelt felületekre viszik fel őket. A kódolvasónak ezért nemcsak széles leolvasási tartománnyal kell rendelkeznie, hanem nagyon kis méretű kódok megbízható érzékelését is biztosítania kell nagy felbontás mellett. A kód leolvasásakor a kész akkumulátormodulon még nagy távolságból is észlelnie kell a kódot. Folyamatos kommunikációt kell biztosítani a kódolvasó és a vezérlő, valamint a magasabb szintű rendszerek között. Ha az adatokat közvetlenül egy ERP-rendszerbe továbbítják, az adatokat ideális esetben úgy kell formázni, hogy az ERP-rendszerben ne legyen szükség átalakításra. Ha egy kód olvasásakor olvasási hiba lép fel, a hibaképnek elérhetőnek és könnyen előhívhatónak kell lennie.
A VOS-I univerzális kódolvasó egyszerre akár 64 kód érzékelésére is képes. A több kód leolvasása még nagyon kis méretű kódok nagy teljesítményen történő észlelése esetén is megbízható. A hiányzó cellák azonnal felismerhetők; az integrált parancsfájl által végzett kiértékelés a hiányzó cellát és az üres nyílást is azonosítja. Előzetes értékelés is lehetséges, ami minimálisra csökkenti a vezérlőoldal munkáját. Az összes releváns interfész be van építve az eszközbe, és az adatkimenet formátuma is adaptálható.
Műszaki jellemzők
A VOS-I sorozat érzékelői a kód minőségét is képesek érzékelni. Így kizárhatják az olvasási hibákat, és megfelelő jelet bocsátanak ki, ha a kód minősége nem megfelelő. A különböző érzékelőváltozatok más-más, akár 5,2 megapixeles felbontást kínálnak. Vannak integrált megvilágítással és objektívekkel rendelkező modellek, valamint olyan változatok, amelyek külső megvilágítással és C-bajonettes csatlakozású objektívekkel kombinálhatók. Ez lehetővé teszi az érzékelő különböző érzékelési távolságokban és tartományokban történő használatát. Az érzékelési tartomány tovább növelhető több érzékelő kliens/szerver hálózatba rendezésével.